Cambia lingua :

Le clip di bloccaggio triflex® R assicurano un collegamento ottimale tra una catena TRE (triflex® R easy) e la staffa di montaggio corrispondente.
Le chiusure assicurano che la maglia della catena sia a filo nella staffa di montaggio e non possa contrarsi quando la catena viene tirata e quindi staccarsi dalla staffa di montaggio. Ogni staffa di montaggio è fornita con almeno una clip TRE.lock. Tuttavia, è anche possibile riordinare le chiusure.

I lucchetti sono bloccati tra le ali della catena TRE. Questo converte una TRE in una maglia di catena TRC e crea una connessione molto migliore tra la maglia di catena e la staffa di montaggio.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h