Catena portacavi multiasse per applicazioni pesanti

Forza di rottura particolarmente elevata grazie alla catena metallica al centro

Triflex R TRHD.142.300.0 per impieghi gravosi

TRHD.142.300.0
Triangolo tech up

Tecnologia migliorata

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Dati tecnici per TRHD.142.300.0

Sezione TRHD.142.300.0
Sezione TRHD.142.300.0
  • Diametro esterno: 142,2 mm
  • Diametro interno: 127,5 mm
  • Altezza del vano interno: 53,7 mm
  • Elemento centrale in acciaio inossidabile
  • Raggio di curvatura di 300 mm
  • La catena può essere aperta dall'esterno, il che facilita l'inserimento dei cavi

Opzioni per gli attacchi

Con flangia

Fissacavi TRHD con flangia

Senza fissaggio cavi

Attacchi triflex R HD senza fissacavi

Dove viene utilizzata la catena per impieghi gravosi?

Catena portacavi YE32

e-dispenser 2.0
Facile da usare in sistemi esistenti

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Scrivimi!

Spedizioni e consulenza