Cambia lingua :



1 staffa di montaggio con scarico della trazione TR.XX.01
2 staffa di montaggio senza scarico della trazione
TR.XX.02 3 staffa di montaggio come staffa intermedia TR.XX.02
Lo scarico della trazione è possibile all'estremità fissa e/o
all'estremità mobile! Standard: foro liscio in ø F
Opzione: con boccola filettata, acciaio, M6/M8




1 = staffa di montaggio con scarico
della trazione TL.XX.01.Z2 2 = staffa di montaggio senza scarico
della trazione TL.XX.01.Z0 3 = staffa di montaggio come staffa intermedia TL.XX.01.Z0



Per garantire un movimento migliore e più delicato del cavo da guidare, è necessario compensare i cicli di torsione e piegatura estremi, in particolare per i cavi il cui raggio di curvatura è estremamente sensibile (ad esempio cavi in fibra ottica)


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h