Cambia lingua :

Con i cuscinetti a strisciamento iglidur® G, offriamo una soluzione esente da manutenzione e lubrificazione per i giunti dei caricatori frontali, insensibile a polvere e sporcizia. I cuscinetti a strisciamento non devono essere ulteriormente lubrificati o sigillati, il che semplifica la pulizia del dispositivo. Essendo estremamente robusti, sono adatti a condizioni ambientali diverse e mutevoli. Allo stesso tempo, il carico elevato viene ridotto dalle specifiche di smorzamento delle vibrazioni del cuscinetto. Di conseguenza, la durata utile dei cuscinetti nei caricatori da cortile potrebbe essere estesa.

Quando è il momento della raccolta, mietitrebbie, trinciatrici e raccoglitrici di barbabietole devono lavorare, nonostante gli elevati carichi causati da sporco e polvere. Ecco perché i nostri cuscinetti iglidur ® si trovano, ad esempio, nel telaio, nell'unità trebbiatrice e negli accessori di raccolta delle mietitrebbie.
La maggior parte dei cuscinetti deve essere lubrificati regolarmente per un funzionamento senza guasti. I cuscinetti a strisciamento iglidur® non richiedono lubrificanti aggiuntivi. Sono quindi esenti da manutenzione e rappresentano un'alternativa conveniente ai cuscinetti a strisciamento in metallo. Sono disponibili in vari tipi e in più di 10.000 dimensioni, qui nel nostro negozio di cuscinetti online. I materiali iglidur® sviluppati appositamente da igus® consentono un'ampia gamma di applicazioni per le nostre boccole a strisciamento in vari settori. Ad esempio, per l'uso ad alte temperature, a contatto con alimenti o sostanze chimiche e sotto carichi elevati.


I nostri prodotti sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su sollevatori anteriori e posteriori, caricatori frontali, componenti del telaio e nella cabina del veicolo. Possono sopportare carichi elevati e garantire un utilizzo senza manutenzione. Utilizzo in ambienti fortemente contaminati.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h