Rivestimento delle superfici in polimero ad alte prestazioni

  • Riduci i coefficenti d'attrito
  • Rendi le superfici più resistenti all'abrasione
  • Elimina la lubrificazione grazie ai lubrificanti solidi nei nostri materiali

I vantaggi della verniciatura in polvere iglidur®

Lunga durata d'esercizio

Semplice

Flessibilità d'impiego

Le nostre soluzioni se hai bisogno di rivestire un componente

Rivestimento a polvere su lastre metalliche appese.

Contattaci! Ci pensiamo noi a rivestire il tuo componente

Polvere di rivestimento iglidur IC-05 blu davanti a un sacco con etichetta da 1 kg.

Ordina il materiale in polvere e gestisci il processo in autonomia

iglidur Coating Designer mostra un rivestimento polimerico per un componente nello strumento online.

Configura il tuo rivestimento in 3 semplici click

Panoramica dei materiali e delle caratteristiche

Polvere iglidur® IC-01

  • Elevata resistenza all'usura e durabilità
  • Buone specifiche meccaniche
  • Per applicazioni indoor
Rivestimento a polvere su superficie chiara testurizzata.

Polvere iglidur® IC-02

  • Elevata resistenza all'usura e durabilità
  • Buone specifiche meccaniche
  • Per applicazioni indoor
Piastra rivestita a polvere nera con un foro circolare bianco.

Polvere iglidur® IC-03

  • Eccellente stabilità meccanica
  • Cura dei dettagli con superfici precise
  • I lubrificanti solidi incorporati eliminano la lubrificazione
Polvere di rivestimento IC-03

Polvere iglidur® IC-04

  • Elevata resistenza a usura e agenti chimici
  • Resistente alle temperature (da -100 °C a 300°C)
  • I lubrificanti solidi incorporati eliminano la lubrificazione
Lastra rivestita a polvere grigio scuro con foro circolare bianco.

Polvere iglidur® IC-05

  • Dura fino a 4 volte di più di IC-01 con corse lineari brevi
  • Compatibile al contatto con alimenti secondo FDA ed EU10/2011
  • I lubrificanti solidi incorporati eliminano la lubrificazione
Piastra blu verniciata a polvere con un foro.

Polvere iglidur® IC-06

  • Resistente all'usura
  • Idonei per impiego con alte temperature
  • Eccellente stabilità meccanica
Piastra con rivestimento a polvere chiaro punteggiato di macchie marroni.

Il rivestimento iglidur è stato provato e collaudato sul campo

Riduzione dell'usura e dei tempi di lavorazione per i macchinari da imballaggio

Un nastro rivestito avanza su un impianto di trasporto nell'area di produzione.

Molle per veneziane con rivestimento iglidur

Edificio con lamelle orizzontali davanti alla facciata.

Piastre per il montaggio di pali con rivestimento iglidur IC-02

Asta con tiranti tesi davanti al cielo azzurro.

Bracciolo di sedia da ufficio regolabile con rivestimento iglidur IC-02

Ufficio vuoto con diverse sedie girevoli nere e scrivanie in fila.

Domande frequenti - FAQ sul servizio coating

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza