Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Ogni settore ha le sue esigenze. Sia che si tratti di automazione, dell'industria automobilistica, di robotica, etc, la igus® offre i suoi prodotti e il suo servizio personalizzato per quella specifica applicazione.
igus® ha esperienza e specialisti specifici per molti settori industriali. Questo è solo un esempio. Se il vostro settore non è indicato nella lista, contattateci. Saremo lieti d'indicarvi le soluzioni igus® per la vs. applicazione
Soluzioni per condizioni estreme.
Soluzioni per condizioni difficili quali sporco, urti ad elevati carichi di spigolo: raggiungere una durata d'esercizio fino a otto volte maggiore con i cuscinetti in polimero esenti da lubrificazione
Amagnetici, igienici, esenti da lubrificazione.
Componenti resistenti alle intemperie, esenti da manutenzione e compatti per le turbine eoliche e per i loro stabilimenti di produzione
Sistemi di alimentazione di energia intelligenti.
We not only provide you with cost-effective cables for motion-control (and fixed installation) applications, but also with the matching energy chains to connect the control cabinet to the machine.
Polimeri ad alte prestazioni per l'utilizzo in bagni pubblici e piscine
Leggerezza ed elevata capacità di carico
Prodotti autolubrificanti ed esenti da manutenzione per l'industria navale.
Soluzioni con prodotti per la tecnologia dei distributori automatici: 100% esenti da lubrificazione; silenziose, affidabili con una lunga durata d'esercizio
Prodotti per l'elaborazione di immagini industriali.
L'alternativa affidabile e a manutenzione ridotta ai sistemi con barra collettrice e con bobina: catene portacavi per tutti i tipi di gru
Soluzioni di alimentazione di energia e cavi per gru indoor e carroponti: personalizzate, estremamente durevoli, a bassa manutenzione
Replace steel systems.
Pulizia e peso ridotto.
Da molti anni i sistemi di alimentazione di energia igus® offrono la loro affidabilità giorno dopo giorno.
Elementi di macchine resistenti alla corrosione.
Leggeri ed economici grazie alla plastica e all'alluminio.
Plastiche ad alte prestazioni per componenti certificati FDA per l'industria alimentare
A prova di temperature e di schegge, installazione rapida, di lunga durata: sistemi di alimentazione di energia, cavi speciali e tecnologia di stoccaggio per la produzione e la ‑lavorazione del vetro
Insensibile a pressione, polvere e polvere di carta.
Componenti per macchine puliti e conformi FDA per macchine per bevande.
Componenti per macchine senza lubrificazione, conformi FDA, per l'industria dell'imballaggio.
Sistemi di alimentazione e cuscinetti in polimero puliti ed esenti da manutenzione
Pompe, valvole e raccorderia esenti da lubrificazione.
Componenti di macchine durevoli e robusti.
Estremamente duraturi e resistenti a vibrazioni, basse temperature, calore e sporco: sistemi di alimentazione di energia e tecnologia dei cuscinetti per escavatori, piattaforme di perforazione ecc.
Soluzioni repellenti ai trucioli prevengono gli interventi di manutenzione.
Sistemi semplici da installare.
Componenti moderni prevengono i guasti.
Soluzioni per applicazioni marittime e strutture portuali
For trouble-free processes in warehousing
Resistenti, leggeri, esenti da lubrificazione e manutenzione: raggiungere prestazioni maggiori di forcelle ammortizzate, freni e valvole a farfalla con i cuscinetti in tecnopolimero
Soluzioni per la tecnologia della movimentazione sfusi – esenti da corrosione e resistenti a sporco, agenti chimici e temperature elevate.
Resistenti all'acqua marina.
Componenti per camere bianche resistenti all'usura: soprattutto per elementi in movimento, ispezionati nel nostro laboratorio di prova, testati dal Fraunhofer IPA
Eliminazione di lubrificanti e polvere.
Per un'usura ridotta del 95%.
Cuscinetti e sistemi di approvvigionamento di energia leggeri.
Per applicazioni su robot a 6 assi.
Trarre vantaggio dalle motion plastics® ed equipaggiare i robot di assistenza per un'ampia gamma di applicazioni.
Componenti resistenti alla corrosione e alle intemperie.
Regolazione agevole, silenziosa e senza lubrificazione.
Saltwater-resistant and suitable for any weather.
Componenti o sistemi.
Perfect to the last detail. Your instruments are maintenance-free with igus® polymer plain bearings.
Progettazione rapida con igus®
Silenziosi, vibrazioni ridotte e autolubrificanti.
Cuscinetti con funzionamento a secco anziché boccole in metallo che richiedono lubrificazione:
una soluzione 40% più economica , 80% più leggera e che permette di risparmiare il 100% in termini di manutenzione
Sistema modulare per guide per videocamere.
Per ambienti estremi.
Qui trovate una selezione di macchine adatti per i prodotti igus®.
I sistemi per catene portacavi igus® e i cavi chainflex® hanno una lunga durata d'esercizio anche in presenza di trucioli generati nei centri di lavorazione CNC.
The e-chain systems® and chainflex® cables from igus® can ensure high holding times in all cutting machines through a long service life.
Nell'industria tessile, la qualità, la precisione e la pulizia sono essenziali. Ed è per questo che sono particolarmente indicati - nelle macchine per maglieria - i prodotti igus® che funzionano a secco e garantiscono un funzionamento sicuro.
Prodotti igus da utilizzare in macchine per lo stampaggio a iniezione
Nei ponti d'imbarco passeggeri il movimento meccanico deve funzionare senza intoppi. Cliccare qui per consultare i punti dove i prodotti igus® possono essere utilizzati per questo scopo.
Nel settore manifatturiero, continua a crescere l'utilizzo di stampanti e plotter di grandi dimensioni; è quindi sempre più importante che attrezzature di questo tipo funzionino in modo affidabile.
L'utilizzo di cuscinetti in plastica permette di prolungare di 8 volte la durata d'esercizio possibile per i trattori.
I vostro settore non è indicato nella lista? Volete avere informazioni su un settore particolare? Contattateci! Saremo lieti d'indicarvi le soluzioni igus® per la vs. applicazione.