Acquistare robot di servizio o costruirli in autonomia

Acquistare robot di servizio o costruirli in autonomia

  • Componenti conformi FDA
  • Nessun lubrificante o lavoro di manutenzione nonostante l'utilizzo 24/7
  • Robot collaborativi (cobot)
  • Riduttori modulari per espandere della soluzione di automazione
  • Risparmia spazio di installazione e peso
  • Consegna e montaggio rapidi
  • Calcolo della durata utile
  • Silenzioso e con basse vibrazioni
RBTX

Per applicazioni mobili: AGV e robot articolati multi-asse come sistemi completi su RBTX®

▲ Tech up
  • Più possibilità di automazione grazie alla mobilità
  • Integrazione plug & play tra AGV e robolink® DP
▼ Costi ridotti
  • Risparmia tempo e denaro grazie all'integrazione pronta all'uso con software e hardware
  • ROI previsto dopo 12-18 mesi
Automazione_ristorazione

Automazione nella ristorazione

  • Nessun tempo di fermo macchina: durata dei componenti prevedibile online
  • Ritorno sull'investimento rapido dopo 4-7 mesi
  • Igienico e insensibile allo sporco
ReBeL

Cobot per la robotica di servizio

  • Nessun quadro elettrico; sistema di controllo integrato nella base
  • Servizi di ritiro e consegna
  • Attività di pick & place
  • Ausilio al montaggio
Applicazioni di automazione

Ulteriori idee di automazione

Automazione a basso costo in evidenza nel 2021: riduttore ReBeL per cobot

  • Costruisci il tuo robot di servizio con il sistema di riduttori modulari ReBeL
  • Più leggero del 25% rispetto ai riduttori a trasmissione armonica convenzionali grazie ai polimeri ad alte prestazioni igus®
  • Crea la cinematica del robot utilizzando riduttori armonici completamente integrati
  • Componenti esenti da manutenzione con design leggero
  • Disponibile dal 2022
  • Dal 25 al 50% più leggero dei robot multiasse convenzionali grazie ai polimeri ad alte prestazioni igus®
  • Testato nel laboratorio Low Cost Automation
  • Può essere controllato con igus® Robot Control, un sistema di controllo per tutti i robot

motion plastics selezionate per i robot di servizio

Guida drylin W

Guide flessibili drylin® W

  • 100% esente da manutenzione e lubrificazione
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Funzionamento molto silenzioso
  • Fino al 40% più conveniente rispetto alle guide a ricircolo di sfere
drygear Apiro

Riduttore modulare drygear®

  • Temperatura di applicazione: da +5 a +50°C
  • Adatto agli spruzzi d'acqua
  • Leggero
  • Senza lubrificazione
iglidur per FDA

Cuscinetti iglidur® A181

  • Conforme alle normative FDA e UE
  • Buona resistenza ai fluidi
  • Universalmente applicabile
  • Il cuscinetto universale per il contatto con gli alimenti

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza