motion plastics per l'automazione nel settore della ristorazione

Servizi automatizzati in bar e ristoranti con robotica, tecnologia dei cuscinetti e catene portacavi.

Cosa vorresti automatizzare?

Prelievo e distribuzione

Prelievo del prodotto

Preparazione alimentare

Preparazione alimentare

Trasporto e servizio

Servizio

Rimozione e distribuzione

Acquista o costruisci i tuoi sistemi di portale robotizzati

  • Resistenti allo sporco, poiché non richiedono lubrificazione
  • Montaggio rapido e semplice
  • Capacità di carico fino a 30 kg, precisione di 0,5 mm e velocità di 1,5 m/s

Braccio robotico articolato

  • Elevata flessibilità: effettori terminali liberamente selezionabili
  • Costruzione leggera Ritorno
  • dell'investimento (ROI) dopo 4-7 mesi Senza lubrificazione e
  • resistente allo sporco

guide lineari

Guida drylin W
  • 14 profili di rotaia, 50 varianti di slitta
  • 100% esente da manutenzione e lubrificazione
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Fino al 40% più economico delle guide a ricircolo di sfere

Riduttore di trasmissione

drygear Apiro
  • Azionamento motorizzato o manuale Antispruzzo
  • Leggero
  • Senza lubrificazione

Cuscinetti per uso alimentare

Cuscinetti compatibili con gli alimenti
  • Conforme alle normative FDA e UE
  • Buona resistenza ai media
  • Universalmente applicabile

Cavi per applicazioni in movimento

Cavi chainflex

Catene portacavi - dimensioni piccole

e2.1
  • Riempimento rapido e semplice
  • Freno integrato per un funzionamento fluido e
  • silenzioso Spazio di installazione ridotto grazie al piccolo raggio di curvatura

Storie di successo: ritiro e problema

Preparazione

robot delta per applicazioni alimentari

  • Diametro della camera di lavoro 660 mm con altezza della camera di lavoro 180 mm
  • Assi a cinghia dentata drylin® ZLW autolubrificanti ed esenti
  • da manutenzione Pronto per il collegamento con motore passo-passo e controller motore dryve D1

Motori passo-passo drylin

Motore passo passo
  • Motore passo-passo potente Trova l'azionamento giusto
  • per la tua applicazione con il product finder

Robot robolink ReBeL

drylin ZLW 7° asse
  • Il cobot più leggero sul mercato
  • Robot disponibile con o senza sistema di controllo
  • Carico utile 2 kg inclusi gli utensili

Ingranaggio senza fine con piastra rotante

Ingranaggio senza fine Apiro
  • Funzionamento a secco grazie alla plastica tribologicamente ottimizzata
  • Antispruzzo e leggero
  • Ampia scelta di accessori disponibili

Viti e madreviti

Tecnologia per viti dryspin
  • Tecnologia a vite senza fine completamente esente da lubrificazione e manutenzione
  • Basso coefficiente di attrito e lunga durata

Testa a snodo con filettatura interna

Testa a snodo con filettatura interna KCRM
  • Estremità stelo rilevabile per l'industria alimentare: realizzata con materiali conformi alla FDA e alla direttiva UE 10/2011
  • Nessuna possibilità di sporco grazie al nuovo design

Catene portacavi - dimensioni piccole

e2.1
  • Riempimento rapido e semplice
  • Freno integrato per un funzionamento fluido e
  • silenzioso Spazio di installazione ridotto grazie al raggio di curvatura ridotto da 28 mm

Storie di successo: Preparazione

Sgusciatrice per uova
Macchina automatizzata per miscelare cocktail
Macchina per cocktail
Barobot

Trasporto e servizio

Robot baristi: acquista sistemi completi o costruiscili tu stesso

  • Elevata flessibilità: effettori terminali liberamente selezionabili con 2-5 gradi di libertà (DOF)
  • Progettazione e simulazione online, incluso elenco dei componenti
  • Con o senza motori, con o senza sistema di controllo

Robot robolink ReBeL

robolink DP
  • Il cobot più leggero sul mercato
  • Robot disponibile con o senza sistema di controllo
  • Carico utile 2 kg inclusi gli utensili

7° asse drylin® ZLW per robot

  • Utilizzo flessibile del robot al posto della cinematica rigida
  • Kit adattatore incl. preparazione di sistemi di catene portacavi adatti
  • Integrazione nel controllo robot igus®

Riduttori con motori passo-passo

Motore passo passo
  • Spostamento rapido dei carichi
  • Aggiunta al sistema di riduttori modulari Apiro®
  • motore passo-passo preciso ed economico

cuscinetti a sfere

cuscinetti a sfere xiros

Lamina di scorrimento per uso alimentare

Fodera tribo-tape
  • Basso coefficiente di attrito
  • Elevata resistenza
  • all'usura Conforme alla FDA

Sistemi per catene portacavi preassemblati

readychain
  • Moduli
  • pronti per il collegamento Assemblati direttamente dal produttore
  • Trasporto e montaggio perfetto

Casi di successo: Trasporto e assistenza

Robot per caffè MyAppCafé
RBTX

RBTX® - La piattaforma online per componenti robotici

Testati per un uso reale nel laboratorio di prova

Blog sui distributori automatici

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza