Cambia lingua :
I delta robot a due assi e tre assi sono stati sviluppati specificamente per operazioni di pick & place veloci e sono disponibili in quattro diverse dimensioni con relativi sistemi di controllo. Le applicazioni tipiche dei delta robot drylin® sono il pick & place, il prelievo da nastri trasportatori e le operazioni di impilamento in uno spazio tridimensionale. Quando un robot a geometria delta è dotato di una pinza o di una ventosa, può completare le operazioni di prelievo molto rapidamente. I delta robot possono essere utilizzati per applicazioni con requisiti di precisione di 0,5 mm, carichi fino a 5 kg e velocità massime fino a 3 m/s. La maggior parte dei nostri delta robot è realizzata con i nostri polimeri tribologicamente ottimizzati, con una notevole riduzione dei costi.
Software gratuito e senza licenza
I delta robot igus® sono compatibili con il sistema igus® Robot Control. È possibile scaricare e provare gratuitamente il software. La tua soluzione robotica lineare sarà quindi molto facile da programmare.

Il programma di formazione sull'automazione Low Cost ti offre una panoramica sulla programmazione del tuo robot a braccio articolato tramite il software gratuito "igus Robot Control", in modo che il tuo progetto di automazione possa essere avviato senza problemi.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h