Cambia lingua :
Cobot sta per robot collaborativo, in quanto il robot può lavorare direttamente con un essere umano. Questa tecnologia sta per cambiare i processi di produzione in tutto il mondo. I cobot hanno molti vantaggi rispetto ai robot industriali:
Il ReBeL è il primo cobot in plastica ad alte prestazioni. Con soli 8 kg, è il più leggero della sua categoria: un vero robot leggero. Il design compatto e salvaspazio con sistema di controllo integrato nella base apre campi di applicazione completamente nuovi per la robotica di servizio. In collaborazione con gli esseri umani, il robot assume compiti nell'ambiente degli eventi e della ristorazione, ad esempio come un'affidabile dispenser di caffè o come caricatore di macchine in produzione. Il robot è disponibile come versione plug-and-play con un sistema di controllo integrato e software per robot o come versione open source. Gli utenti possono anche scegliere tra 4 o 6 gradi di libertà, consentendo loro di personalizzare il Cobot in base al loro scenario applicativo individuale.
I prezzi di mercato standard per i cobot sono compresi tra 25.000 e 40.000 euro. Un cobot in plastica ad alte prestazioni, d'altra parte, costa solo 1/5 del prezzo medio grazie ai bassi costi di produzione. Ciò significa che i costi vengono ammortizzati dopo soli tre-sei mesi.

Con il software igus Robot Control, puoi testare il tuo cobot digitalmente prima di acquistarlo. Programma semplicemente la tua applicazione cobot.

La ReBeL Academy ti fornisce tutorial video, esercizi e modelli di stampa 3D per ottenere le massime prestazioni dal tuo cobot. Il contenuto è adatto alla formazione interna dei tuoi dipendenti o per studenti che vengono introdotti al funzionamento di un robot a braccio articolato.

Sia che lavorino insieme agli umani o senza, i cobot sono flessibili e pronti all'uso. I tipici ambiti di applicazione sono il controllo qualitativo, il pick-and-place e le attività di movimentazione.
Bisogna essere folli per sviluppare E produrre un robot completo in Germania. Sì, solo un'azienda di Colonia come igus può fare qualcosa di così folle. Perché lo facciamo? Perché oltre agli standard di qualità tedeschi e alle brevi distanze, vogliamo anche offrirti una catena di fornitura veloce e sicura. Ti invitiamo cordialmente a visitare il nostro stabilimento produttivo per mostrarti i processi che il robot ReBeL attraversa, dalla scheda di controllo all'assemblaggio finale e alla consegna.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h