Ralle PRT in plastica robuste ed esenti da manutenzione

Cosa sono le ralle PRT di igus

Perchè scegliere le nostre ralle di rotazione

Costo ridotto

Kostengünstig

Esente da lubrificazione

schmierfrei

Risparmia fino al 60% di peso

Silenzioso a secco

Resistente agli agenti chimici e ai fluidi

Testato e comprovato

Icon tested

Una soluzione per ogni applicazione, scopri le ralle di igus

Ralla iglidur® PRT-01

PRT-01
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Facile da installare con elementi di scorrimento sostituibili
  • Per carichi molto elevati e alta rigidità

Ralla iglidur® PRT-02

PRT-02
  • Esente da manutenzione e lubrificazione
  • Semplice installazione
  • Componente particolarmente leggero
  • Anelli di testa in iglidur® J4

Ralla iglidur® PRT-04

PRT-04
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Semplice da installare
  • 60% più leggero e 50% più compatto rispetto a PRT-01

Ralla dentata iglidur® PRT

Ralle dentate
  • 4 standard disponibili per la dentatura dell'anello
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Corpo e anello esterno dentato in alluminio
  • Facile da installare ed elementi di scorrimento sostituibili

Ralla a sfere xirodur® B180

Ralle da sfere
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Ideale per il contatto con gli alimenti
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistenti agli agenti chimici e allo sporco
  • Funzionamento scorrevole e uniforme

Accessori e ricambi per ralle

PRT accessori
  • Anelli distanziali
  • Elementi di scorrimento
  • Kit di limitaotri dell'angolo
  • Fissaggio manuale
  • Albero di comando

Struttura ottimizzata per una ralla scorrevole, leggera e silenziosa

Ralla iglidur® PRT-04

  • Anello interno ed esterno
    In alluminio anodizzato rende leggero e resistente il componente
  • Elementi di scorrimento 
    In materiale iglidur, ottimizzato per uno scorrimento fluido e silenzioso

Whitepaper ralle PRT

Ralle iglidur PRT

Configuratore

configuratore

Assistenza

Contatto

Novità e prodotti in evidenza

Kit di sostituzione per gli elementi di scorrimento delle ralle PRT

News 2026

PRT-01-60

PRT-01-60

Ralla PRT-01-60

Ideale per gli spazi di installazione più piccoli

  • Completamente esenti da manutenzione
  • Elementi di scorrimento sostituibili
  • Elevata resistenza all'usura
Ralla PRT-04 con sistema di bloccaggio

Regolazione precisa con punti di blocco definiti

Ralla iglidur PRT-04 nera

Meno riflessi ottici

Kit di sostituzione per gli elementi di scorrimento delle ralle PRT

Parti resistenti all'usura facilmente intercambiabili

Domande frequenti - FAQ sulle ralle

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza