Dal top di gamma al miglior rapporto qualità/prezzo

Header web PRT Low Cost con due cuscinetti igus, da 54,77 € e da 9,66 €.
Header web PRT Low Cost con due cuscinetti igus, da 54,77 € e da 9,66 €.

Confronta subito le nostre ralle e risparmia!

Cuscinetto girevole iglidur PRT con vantaggio di costo e simbolo del salvadanaio.

A te la scelta: ralle iglidur® PRT

  • Prodotti 100% esenti da manutenzione e da lubrificazione
  • Montaggio semplice, elementi di scorrimento sostituibili
  • Prodotto in Germania

Qualità che si adatta

Risparmia subito fino all'82% :

Ralla, PRT-02-30-AL

Ralla girevole iglidur PRT-02-20-AL con viti.
  • Particolarmente leggera
  • Anello esterno in alluminio anodizzato
  • Caratterizzata da una maggiore stabilità e quindi in grado di assorbire oscillazioni maggiori

Ralla, PRT-05-15-PC

Cuscinetto girevole iglidur PRT-05-15-PC con aperture e foro centrale.
  • Ralla in plastica solida a basso costo
  • Combinazione di materiali resistenti iglidur® M260 e P4
  • Realizzata con almeno il 97% di rigranulato

Risparmia subito fino al 67% :

Ralla, PRT-01-20

Cuscinetto girevole iglidur PRT-01-60 con fori per viti.
  • Elevata resistenza all'usura
  • Per carichi elevati, elevata rigidità
  • Alloggiamento in alluminio

Ralla, PRT-02-20-LC

Ralla girevole iglidur PRT-02-20-AL con viti.
  • Versione low-cost
  • Ralla particolarmente leggera
  • Buona capacità di carico

Risparmia subito fino al 66% :

Ralla, PRT-04-100

Componente circolare igus con fori per un giunto di supporto o rotazione.
  • Versatile per un'ampia gamma di applicazioni
  • Facile da sostituire e ampliare: sistema modulare
  • Test di emissione di particelle nel laboratorio in camera bianca conforme allo standard Fraunhofer IAF

Ralla, PRT-06-100

Flangia metallica rotonda con fori.
  • Fino all'85% più conveniente e con soli 8mm di altezza, la metà del PRT-04
  • Adatta a piccoli spazi di installazione
  • Alloggiamento in acciaio inossidabile o alluminio
  • Disponibili elementi scorrevoli conformi FDA

Risparmia subito fino al 60% :

Ralla, PRT-01-30

Cuscinetto girevole iglidur PRT-01-60 con fori per viti.
  • Elevata resistenza all'usura
  • Per carichi elevati, elevata rigidità
  • Alloggiamento in alluminio

Ralla, PRT-02-30-ECO

Componente circolare igus con foro centrale e fori per viti.
  • Conveniente, poiché realizzata almeno al 97% con rigranulato
  • Versione ECO e quindi particolarmente sostenibile

Risparmia subito fino al 17% :

Ralla, PRT-01-100

Cuscinetto girevole iglidur PRT con fori per viti.
  • Montaggio semplice, elementi scorrevoli sostituibili
  • Elevata resistenza all'usura
  • Per carichi elevati, elevata rigidità

Ralla, PRT-04-100

Componente circolare igus con fori per un giunto di supporto o rotazione.
  • 60% più leggera e 50% più compatta rispetto a PRT-01
  • Facile da sostituire ed espandere: sistema modulare
  • Possibili applicazioni in camera bianca

Scopri di più sui nostri cuscinetti volventi a sfere ora

Mockup della brochure PRT «Rotation!» con pagine aperte ed esempi di prodotto.

Rotazione! Opuscolo

Cuscinetto girevole iglidur PRT senza lubrificazione con simboli di avviso.

Materiale iglidur®

Whitepaper sul cuscinetto girevole iglidur PRT con pagine aperte.

White paper

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza