Prodotti TOP firmati igus a costi contenuti

La scelta è tua: tecnologia avanzata o soluzione a basso costo. Entrambe made in Germany

Risparmia subito fino al 98%:

CF98.PLUS

CF98.PLUS.05.04

  • Rivestimento esterno in TPE
  • 4x0.5
  • 3 x d in catena portacavi
  • Durata garantita di 100 milioni di doppie corse in catena portacavi
CF210.UL.D

CF880.05.04

  • Rivestimento esterno in PVC
  • 4G0.5
  • 12,5 x d in catena portacavi
  • Durata garantita di 5 milioni di doppie corse in catena portacavi

Risparmia subito fino al 91%:

Carrello lineare miniaturizzato in acciaio inossidabile

Carrello lineare miniaturizzato in acciaio inossidabile

  • Per applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione e ai fluidi
  • Lamine di scorrimento in polimero ad alte prestazioni iglidur® E7
Carrello in plastica solida drylin® W per alimenti WWP Miniature

Carrello in plastica adatto per il contatto alimentare

  • Conforme a FDA e EU10/2011, altamente rilevabile e 100% privo di lubrificazione
  • Risparmio di peso fino al 75% rispetto alla versione in acciaio inossidabile

Risparmia subito fino all'82% :

iglidur® ralla, PRT-02, anello esterno in alluminio anodizzato, anello interno in iglidur® J4

Ralla PRT-02-30-AL

  • Particolarmente leggera
  • Anello esterno in alluminio anodizzato
  • Caratterizzata da una maggiore stabilità e quindi in grado di assorbire oscillazioni più elevate
Ralla iglidur®, PRT-05, economica in plastica solida

Ralla PRT-05-15-PC

  • Ralla in plastica solida a basso costo
  • Combinazione di materiali resistenti iglidur® M260 e P4
  • Realizzata con almeno il 97% di rigranulato
Garanzia sui prodotti igus

Garanzia eccezionale fino a 4 anni

Scopri di più su igus e sui nostri servizi

Supporto in tutto il mondo

igus in tutto il mondo

Consegne rapide e affidabili

igus è un'azienda che ha vinto numerosi premi

i premi di igus
Newsletter igus

Non perderti le ultime novità igus