Cuscinetti e catene portacavi per veicoli commerciali

Quale prodotto e in quale punto di installazione?

Camion con punti di installazione segnati per prodotti igus su veicoli commerciali.
Autobus igus con punti di installazione evidenziati ed esempi di prodotti per catene portacavi e cavi.

I nostri migliori prodotti per veicoli commerciali

Rimorchio con quattro cuscinetti per carichi pesanti accanto a un camion e semirimorchio.

Cuscinetti extra-resistenti per carichi pesanti dinamici fino a 180 MPa

  • Estremamente resilienti con elevate prestazioni di funzionamento se sottoposti a carichi dinamici fino a 140 MPa: igutex**TX1**
  • Estremamente resilienti con prestazioni particolarmente elevate se combinati con carichi dinamici fino a 180 MPa: igutex TX3
  • Resistente all'usura su superfici di scorrimento difficili come acciaio al carbonio HR o 40Cr se sottoposti a carichi dinamici fino a 75 MPa: iglidur W300E
  • Molto resistente all'usura se combinato con carichi dinamici fino a 75 MPa: iglidur Q3E
Carrello guida DryLin-W con due rulli e supporto metallico.

Guide lineari drylin W

  • Funzionamento silenzioso
  • Autolubrificante
  • Resistente allo sporco e alla corrosione
Sistema di catena portacavi con guida chiusa per cavi e tubi.

Catena micro

  • Per gli spazi di installazione più piccoli con le altezze interne più piccole
  • Leggera e stabile
  • Facile da installare e aprire
Asta filettata con dado in plastica per un asse lineare.

Tecnologia a vite senza fine dryspin

  • Eccellenti proprietà di funzionamento in emergenza
  • Lubrificanti solidi integrati
  • Nessuna manutenzione o lubrificazione
Componente di cuscinetto liscio igus con due occhielli di fissaggio rotondi.

Giunti di accoppiamento igubal

  • Più leggeri dei cuscinetti in metallo
  • Resistenti all'usura e alle vibrazioni
  • Economici e senza lubrificazione
Ruota di veicolo con fianco del pneumatico impolverato su un mezzo industriale.

Cuscinetti a strisciamento extra-resistenti negli assali oscillanti per semirimorchi

Autocarro con sponda elevatrice e vani laterali aperti per attrezzatura tecnica.

Punti di appoggio sulle sponde montacarichi senza ruggine e senza manutenzione

Collage di veicoli industriali e tecnologia per l'automotive.

Altre storie di successo

Roadshow presso la tua azienda


  • Dipendenti da ogni reparto possono scoprire i prodotti igus
  • Risparmi sui costi di viaggio per le visite in fiera
  • Vieni quando ti è più comodo
  • Tutto è possibile, dalla consulenza applicativa individuale alla presentazione generale dei nuovi prodotti

Maggiori informazioni


Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza