Cambia lingua :

In questo white paper imparerai come scegliere la giusta catena portacavi per l'uso in cleanroom con l'obiettivo di


... Manutenzione predittiva in cleanroom con i.Cee EC.S
La tecnologia smart dei sensori a ultrasuoni per la camera bianca viene utilizzata per monitorare costantemente e in tempo reale il cedimento del sistema e-skin® flat. L'e-skin® flat con catena di supporto SKF.S presenta un raggio di curvatura definito e consente quindi anche lunghezze libere in camera bianca. Non appena viene rilevata una condizione critica del sistema di alimentazione, vengono mandati avvisi e raccomandazioni di manutenzione predittiva.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non operativo) | Particelle max. (0,5 micron) m³ | Particelle max. (0,5 micron) f³ | Prodotti igus conformi allo standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Catene portacavi, Cavi, Tubi corrugati, Tubi pneumatici | ||
| 2 | N/A | N/A | Vedi sopra | ||
| 3 | 1 | 35 | vedi sopra + Guide lineari | ||
| 4 | 10 | 352 | Vedi sopra | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | Vedi sopra |
| 6 | 1.000 | 35.200 | 997 | Vedi sopra | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | Vedi sopra |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | Vedi sopra |
| 9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | Vedi sopra |
Per sviluppare più rapidamente nuove motion plastics compatibili con le camere bianche, Fraunhofer IPA, in qualità di partner di sviluppo e certificazione di igus, ha progettato e realizzato - a Colonia - un laboratorio per camere bianche personalizzato con un sistema ISO Cleanroom Classe 1.
Nel nuovo laboratorio, possiamo eseguire test clienti e prove su nuovi prodotti, in condizioni reali, in tempi brevissimi.

Esempio: utilizzo di un nostro sistema per catene portacavi
I prodotti igus per camere bianche soddisfano i requisiti crescenti?
Nelle tecnologia per cleanroom, i requisiti di qualità sono in costante aumento. Sia dal lato del cliente che in termini di standard di prova, igus lavora costantemente per migliorare i propri prodotti. A tal fine, igus conduce test di idoneità per camere bianche dal 1997 nel laboratorio di prova interno. I prodotti vengono anche testati esternamente, dal Fraunhofer Institute.
I cuscinetti a strisciamento igus sono adatti alle camere bianche?
L'idoneità dei nostri cuscinetti a strisciamento iglidur viene determinata sulla base delle particelle rilasciate durante l'uso. Le dimensioni e la quantità delle particelle rilasciate dipendono da:
Non è possibile definire con certezza e in modo univoco i materiali e i cuscinetti adatti per l'uso in cleanroom perché molto dipende dall'applicazione. I nostri esperti saranno lieti di aiutarti a scegliere il materiale più adatto (contattaci).
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h