Catene portacavi per spazi di installazione ridotti

Catena portacavi su una macchina industriale con avviso di rimuovere il cilindro prima della saldatura.

E2.1 micro

Microcatena portacavi con supporto arancione e cavi.
  • Altezze interne: da 10 a 15 mm
  • Disponibile in tre versioni:
    • non apribile
    • apribile da entrambi i lati internamente al raggio
    • apribile da entrambi i lati esternamente al raggio
  • Freno integrato per un funzionamento particolarmente fluido e silenzioso
  • Lunghezza autoportante maggiore del 25% e carico aggiuntivo maggiore del 100% rispetto a modelli precedenti di simili dimensioni
  • Strumento di apertura opzionale per un'apertura e una chiusura ancora più rapide

E2 micro

Catena portacavi e-chain E2 micro nera con maglie compatte.
  • Altezze interne: da 5 a 15,6 mm
  • Disponibili in tre versioni:
    • non apribili
    • apribile esternamente al raggio
    • apribile internamente al raggio interno con cerniera

easy chain

Catena portacavi e-chain con sistema di guida cavi leggero e chiuso.
  • Altezze interne: da 5 a 48,5 mm
  • Disponibile in due versioni:
    • principio easy esternamente al raggio
    • principio easy internamente al raggio
  • Basta premere o tirare i cavi
  • Disponibile anche con sistema a più vani
  • Classificazione UL94-V2

E2 mini

Catena portacavi E2 mini con cavi e connessioni.
  • Altezze interne: da 17 a 41 mm
  • Disponibili in tre versioni:
    • non apribili
    • apribili internamente al raggio
    • apribili esternamente al raggio

zipper

Catena portacavi e-chain zipper con segmenti apribili.
  • Altezze interne: da 9 a 32 mm
  • Coperchi collegati fra loro esternamente al raggio
  • Funzionamento silenzioso grazie al passo ridotto delle maglie
  • Disponibile anche in "versione completamente chiusa"
  • Premio iF Design per il design della zip

Cavi per spazi di installazione ridotti in catene portacavi

Cavo con guaina intrecciata e estremità a più conduttori.

Cavo di comando

  • CF130.UL/CF140.UL
  • Guaina esterna in PVC
  • Raggio di curvatura fino a 7,5xd
  • Per applicazioni in distributori automatici, macchine lavorazione del legno e della pietra
Cavo con guaina intrecciata e conduttori colorati in sezione.

Cavo trasmissione dati

  • CF211/CF211.PUR
  • Guaina esterna in PVC/PUR
  • Raggio di curvatura fino a 7,5xd
  • Per applicazioni in distributori automatici, macchine utensili o sistemi di imballaggio
Cavo CFBUS.PUR.045 con interno esposto.

Cavo bus

  • CFBUS.PUR
  • Guaina esterna in PUR
  • Raggio di curvatura fino a 12,5xd
  • Per applicazioni in distributori automatici, macchine utensili e impianti in genere
Cavo con struttura interna multiconductore e guaina esterna blu in sezione.

Cavo di comando di fascia alta

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • Guaina esterna in TPE
  • Raggio di curvatura fino a 3xd
  • Per applicazioni in porte automatiche e macchine pick & place
Cavo CHAINFLEX con struttura interna multipolare e guaina esterna verde.

Cavo per sistemi di misura di fascia alta

  • CF11.D
  • Guaina esterna in TPE
  • Raggio di curvatura fino a 6,8xd
  • Per applicazioni in macchine utensili e macchine di lavorazione in genere
Cavo chainflex CF37D per catena portacavi con più conduttori.

Cavo motore di fascia alta

  • CF37.D/CF38
  • Guaina esterna in TPE
  • Raggio di curvatura fino a 7,5xd
  • Per applicazioni a bassa temperatura, movimentazione rapida e macchine di stoccaggio
Cavo CF27 con treccia e struttura a più conduttori.

Cavo per servomotori di fascia alta

  • CF29.D
  • Guaina esterna in TPE
  • Raggio di curvatura fino a 6,8xd
  • Per applicazioni a bassa temperatura, in macchine di stoccaggio nonché in macchine di lavorazione in genere
Cavo di comando chainflex con struttura interna multicolore e schermatura.

Cavo bus di fascia alta

  • CFBUS.LB
  • Guaina esterna in TPE
  • Raggio di curvatura fino a 7,5xd
  • Per applicazioni in distributori automatici, movimentazione rapida e assemblaggio di semiconduttori

Riciclo delle catene portacavi

Immagine della campagna con la parola «chainge» e quattro passaggi in icone verdi sopra.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza