chainflex® cavo bus CFBUS.LB

Modello in phase-out
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. Miscela TPE estrusa a pressione<br>2. Treccia di schermatura in rame altamente flessibile<br>3. Riempimento a soffietto estruso<br>4. Anime avvolte in una lunghezza di passo particolarmente corta<br>5. Filo molto flessibile e sottile
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 su 3
CFBUS.LB.004 product image

1. Miscela TPE estrusa a pressione<br>2. Treccia di schermatura in rame altamente flessibile<br>3. Riempimento a soffietto estruso<br>4. Anime avvolte in una lunghezza di passo particolarmente corta<br>5. Filo molto flessibile e sottile
CFBUS.LB.004 video
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza alogeni
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza