chainflex® cavo di comando CF130.UL

CF130.03.02.UL product image
igus-icon-lupe
1. Estruso a riempimento totale 2. Conduttori avvolti a fasci attorno a un elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 3. Conduttore a trefoli fini
igus-icon-lupe
1 su 2
CF130.03.02.UL product image
1. Estruso a riempimento totale 2. Conduttori avvolti a fasci attorno a un elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 3. Conduttore a trefoli fini
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Non resistente agli oli
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF130.03.02.UL
2x0,34

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza