Catene portacavi per chiuse e bacini

Porta di chiusa con struttura in acciaio e corrimano blu in un impianto idraulico.
  • A bassa manutenzione, facili da ispezionare e installare
  • Resistenti agli agenti atmosferici e privi di corrosione
  • Convenienti e con una lunga durata d'esercizio

Prodotti durevoli per chiuse e bacini

Catena portacavi P4.1 smart con sensore e anello di segnale per il monitoraggio.

Catena portacavi a rulli

  • Lunga durata grazie ai cuscinetti autolubrificanti in tribopolimero nelle maglie della catena
  • Corse lunghe fino a 800 m
  • Velocità fino a 5 m/s
  • Durata 10 volte superiore con minore forza motrice
Canalina portacavi igus EKS-Rinne in alluminio in vista sezionata.

Canale di guida

  • Disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L
  • Disponibile in alluminio per resistenza all'acqua salata secondo EN6060 e riduzione del peso
  • Disponibile in plastica, economico e resistente alla corrosione
Sistema portacavi igus EKS-FTA con cavi multipolari e piedini di montaggio.

Testata mobile flottante

  • Compensa le lunghe distanze
  • Compatta, leggera ed economica
  • Compatibile con il sistema di monitoraggio intelligente isense EC.P per il controllo dello stato della catena portacavi
  • Utilizzabile con vari sistemi di alimentazione

Cavi per applicazioni in movimento

  • Progettati per l'impiego in catene portacavi
  • Flessibili a basse temperature, resistenti a sporco, fango, olio, raggi UV e acqua salata
  • Idonei per applicazioni offshore con certificazione DNV

Utilizzato con successo dai nostri clienti

Catene portacavi igus in funzione da oltre 10 anni nella seconda chiusa marittima più grande al mondo

Chiuse e banchine sullo specchio d’acqua con porto industriale sullo sfondo.

Alimentazione affidabile per la doppia chiusa di Krammersluis

Porta della chiusa con ponte e barca nel canale del porto.

Sistemi per catene portacavi resistenti per la chiusa di Nieuwdorp

Chiusa con struttura in acciaio e vasca d’acqua.

Servizi

Tre ingegneri discutono un modello tecnico a un tavolo riunioni.

Servizio di ingegneria

Installazione di cavi in un impianto industriale con un operatore che posa le linee.

Installazione e manutenzione

Ampio reparto di produzione con numerosi impianti automatizzati e linee di trasporto igus.

Test

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza