Scaffale di coltivazione verticale con piante, mosso da un sistema di assi lineari igus.

Componenti per il vertical farming

Leggero, senza lubrificazione, favorevole

  • FDA senza lubrificazione
  • Anticorrosione
  • Resistenti allo sporco
  • Convenienti
  • Durata utile prevedibile
  • Leggeri
  • Silenziosi

Vantaggi dell'agricoltura verticale ...

  • Risparmia spazio alleggerendo la pressione sui terreni agricoli convenzionali
  • Raccolta possibile tutto l'anno, indipendente e flessibile
  • Costi di trasporto e stoccaggio ridotti
  • Risparmio idrico tramite cicli chiusi

... con i vantaggi della nostra plastica mobile

  • Nessuna lubrificazione esterna, nessuna manutenzione, nessuna contaminazione dei prodotti
  • Resistente allo sporco e alla polvere
  • Anticorrosione e conforme alla
  • FDA Rapido ritorno sull'investimento grazie a componenti di automazione convenienti

I migliori prodotti per l'agricoltura verticale

Robot lineari

  • Kit di montaggio con lunghezze di corsa definite in 24 ore
  • Robot lineari personalizzati
  • Robot lineari ecologici per principianti
Sistema a portale lineare con guide e carrelli per vertical farming.

Robot Delta

  • Area di lavoro fino a Ø 660 mm
  • Posizionamento preciso grazie ai motori con encoder
  • Su richiesta, preassemblato, incluso telaio di trasporto o kit di installazione
Robot delta per vertical farming con tre attuatori inclinati e pinza inferiore.

robolink

  • Molto leggero e conveniente
  • Progetta e simula online
  • Scegli tra un sistema completo pronto all'uso e una soluzione individuale
Tre bracci robotici robolink allineati su una base modulare.

Guide lineari drylin I

  • Sistemi lineari utilizzano il funzionamento a secco
  • Non richiedono manutenzione e sono insensibili alle influenze esterne
  • Elevata sicurezza grazie alla durata utile prevedibile
Modulo di guida lineare per un sistema di automazione industriale.

Cuscinetti a strisciamento iglidur

  • Resistenti allo sporco e alla corrosione
  • Durata utile testata e calcolabile online
  • Ampia gamma di prodotti standard e forme speciali personalizzate
Cuscinetti iglidur

cuscinetti sferici igubal

  • Anticorrosione in ambienti umidi e bagnati
  • 80% più leggeri delle alternative metalliche
  • Fino al 40% più convenienti dei cuscinetti sferici in metallo
Snodi sferici igubal®

Cuscinetto a ralla con sensore di

  • commutazione Rilevamento e monitoraggio delle esigenze di manutenzione tramite diagnosi remota
  • Sistema modulare: può essere combinato con tutti i cuscinetti a ralla iglidur PRT
  • Evita i tempi di fermo macchina
Cuscinetto orientabile PRT di igus con foro centrale e viti di fissaggio.

Catena portacavi E2.1

  • Silenziosa, stabile e veloce da riempire
  • Altezze interne: 26 - 48 mm
  • Standard per applicazioni nel range di carico medio
Catena portacavi E2.1 in vista laterale.

Catena portacavi E2.1 micro

  • Generazione stabile per spazi di installazione minimi
  • Altezze interne: 10,1 - 14,9 mm
  • Funzionamento fluido e silenzioso grazie al freno integrato
Catena portacavi igus E2.1 micro con guida arancione e cavi in un'applicazione industriale.

Sistema di catene portacavi micro flizz®

  • Preassemblato in sistema modulare
  • Alternativa compatta e silenziosa ai sistemi di sbarre collettrici
  • Corsa fino a 100 m
Sistema Micro Flizz su una guida lineare per l'alimentazione energetica.

Guida per catena portacavi guidelok verticale

  • Guida per applicazioni verticali, in particolare per unità di stoccaggio e recupero
  • Significativamente più economica di una custodia completa
  • Montaggio rapido e sicuro con guide a clip
Catena portacavi verticale con cavi guidati in una struttura industriale.

Testati per un uso reale nel laboratorio di prova

Storie di successo

Lombrichi su terra scura in un mucchio.

Automazione in un allevamento di lombrichi

Struttura a rete esagonale con un cavo nero curvo in un ambiente industriale.

100% esente da manutenzione per impianti di irrigazione

Altri settori agricoli

Ingegneria agricola generale

Un trattore falcia l'erba in un prato con un'ampia falciatrice.

Smart Farming

Braccio robotico su un campo di verdure per smart farming.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza