Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Sporco, acqua marina, vibrazioni, temperature estreme, elevati livelli di sollecitazione meccanica e rischio di esplosione sono i problemi che si presentano con maggior frequenza e che compromettono le prestazioni dell'attrezzatura di perforazione e di altri dispositivi per l'estrazione di petrolio e gas. In queste circostanze, dove le interruzioni sono costose, le catene portacavi di igus® offrono le caratteristiche performanti necessarie per garantire un funzionamento liscio e continuo.
Sistemi completi da un'unica fonte per tutte le macchine in movimento come dispositivi di movimentazione dei tubi e top drive su questa piattaforma terrestre completamente automatizzata
Anche con carichi estremamente elevati e in condizioni difficili su piattaforme petrolifere, le catene portacavi leggere e resistenti alla corrosione della serie E4.1 sono in grado di dimostrare la loro forza.
Qui, tra le altre cose, diversi sistemi RBR vengono utilizzati con catene portacavi nei giunti del robot, dove le catene portacavi sono responsabili della fornitura di energia, dati e sostanze. Lo sviluppo tecnico, molto complesso a causa dello spazio di installazione estremamente limitato, è stato eseguito dal team di ingegneria di progetto igus®.
Nel caso dei pattini per movimentazione, le applicazioni heavy duty sono un prerequisito di base e possono essere implementate con la serie E4.350 in modo economico e compatto.
Se avete domande o desiderate maggiori informazioni, saremo lieti di aiutarvi in qualunque momento!
Responsabile di settore:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h