Sistemi di alimentazione per attrezzature di perforazione – leggeri e robusti

Top drive

Catene portacavi su top drive

Movimentazione tubi e BOP

Catene portacavi per la movimentazione dei tubi

Pattini per movimentazione

Catena portacavi nel cantilever

Sistemi con gru

Gru rotante con catene RBR

Sistemi di messa in mare e recupero (LARS)

NOVITÀ: il primo cavo portacavi TopDrive® ora anche con approvazione DNV

CFSpeciale DNV
e-loop®

Prodotto di punta: Sistema modulare per catene portacavi e-loop®

  • Combina i vantaggi di una catena portacavi in plastica con quelli di un cavo di trazione ad alta resistenza.
  • Le forze di trazione vengono trasmesse alla staffa di montaggio e alla struttura tramite il cavo di trazione all'interno della catena. Di conseguenza, i cavi rimangono completamente privi di trazione.
  • Pratico: i singoli cavi possono essere sostituiti.
  • Abbinamento: pacchettocavi chainflex® CFSPECIAL composto da cavo motore, dati e ibrido

Storie di successo

e-loop per top drive Akita
E4.1 nel sistema di perforazione in profondità Bauer
Applicazioni offshore

White paper:

White paper: soluzioni con polimeri ad alte prestazioni per piattaforme di perforazione

Prodotti per attrezzature di perforazione

Catena portacavi E4.1
  • Robusto e fino al 70% più leggero dell'acciaio
  • Nessuna parte cade grazie alla speciale separazione interna
  • Design modulare
Cavo chainflex e loghi DNV e NEK
Moduli di alimentazione preassemblati
  • Soluzioni Plug & Play, ad esempio per azionamenti superiori
  • Tempo di assemblaggio
  • ridotto del 95% Ridurre i tempi di assemblaggio

Servizi

Servizio di progettazione
Servizio di installazione
Laboratorio di prova

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza