Sistemi per la guida dei cavi affidabili per sistemi top drive

Sistemi di guida cavi per sistemi top drive

e-loop®

Sistema modulare per catene portacavi e-loop

  • Combina i vantaggi di una catena portacavi in plastica con quelli di una fune di trazione ad alta resistenza.
  • Scarico completo della trazione del cavo: la fune di trazione all'interno della catena trasferisce le forze di trazione alle staffe di montaggio e alla struttura. Comodo:
  • i singoli cavi possono essere sostituiti.
E4.112

Sistema di catene portacavi serie E4.112

  • Forze elevate e robuste grazie al "design sottosquadro"
  • Superfici di scorrimento, lunghe corse fino a 450 m
  • Per lunghe lunghezze non supportate e pesi di riempimento
Catena offshore
  • Catena

offshore Design del sistema modulare Durevole, robusto e tuttavia flessibile Resistente alla corrosione, all'acqua di mare, all'olio e ai raggi UV

Catene portacavi assemblate readychain

Catena energetica cablata

  • Soluzioni plug & play, ad esempio per trasmissioni superiori Tempo
  • di cablaggio ridotto del 95%
  • Riduzione dei tempi di assemblaggio

Cavi per sistemi top drive

Cavi speciali chainflex per l'e-loop

  • Adattati a tutti i componenti di azionamento superiore per una vestibilità ottimale nel connettore e nella catena
  • Riduzione dei costi di circa il 35% grazie all'eliminazione di costose produzioni personalizzate per
  • i progetti Ora anche con approvazione DNV per il settore marittimo
Cavo con conduttore singolo chainflex CF310.UL

Cavo unipolare CF310.UL

  • Per carichi molto elevati con approvazione UL
  • Guaina esterna in TPE
  • Resistente all'olio e ai raggi UV; ignifugo
Cavo di comando chainflex CF9.UL

Cavo di controllo CF9.UL

  • Per carichi molto elevati
  • Certificato secondo UL e DNV
  • Ignifugo e resistente all'olio
Cavo dati chainflex CF112

Cavo dati CF112

  • Per carichi molto elevati
  • Certificato secondo UL e DNV
  • Ignifugo, resistente all'olio e al MUD

Storie di successo

Piattaforma di perforazione profonda
Piattaforme con pignone e cremagliera
Applicazioni offshore

Test di carico e rottura della guida del

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza