Cavo motore chainflex® CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE priva di alogeni estrusa a pressione 2. Schermatura intrecciata in rame con elevata resistenza alla flessione 3. Mescola in TPE estrusa a pressione 4. Conduttore speciale con elevata resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 su 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Mescola in TPE priva di alogeni estrusa a pressione 2. Schermatura intrecciata in rame con elevata resistenza alla flessione 3. Mescola in TPE estrusa a pressione 4. Conduttore speciale con elevata resistenza alla flessione
CF310.UL.25.01 video
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C