Catene portacavi e cavi per sistemi di movimentazione tubi e BOP

Attrezzatura di movimentazione tubi, 3D still

catena energetica e cavo per passerelle

Passerella
Catena portacavi E4.80
  • Il sistema modulare di suddivisione interna aumenta la durata utile del cavo fino a un fattore 4
  • Per lunghe distanze di percorrenza fino a 400 m e pesi di riempimento fino a 80 kg/m
Catena portacavi E4.56
  • Il sistema modulare di suddivisione interna aumenta la durata utile del cavo fino a un fattore 4
  • Per lunghe distanze di percorrenza fino a 400 m e pesi di riempimento fino a 62 kg/m
Cavo chainflex CF27
  • Per i carichi più elevati
  • Resistenza all'olio quasi illimitata (secondo DIN EN 50363-10-2)
  • Ignifugo e resistente ai raggi UV
Cavo chainflex CF112
  • Per le massime
  • esigenze Resistenza all'olio quasi illimitata (secondo DIN EN 50363-10-2)
  • Ignifugo e resistente ai raggi UV
Cavo chainflex CF78.UL
  • Per carichi elevati
  • Resistenza all'olio quasi illimitata (secondo DIN EN 50363-10-2)
  • Ignifugo e resistente ai raggi UV

catena energetica e cavo per la movimentazione dei tubi

Manipolatori aste
Catena portacavi E4.56
  • Il sistema modulare di suddivisione interna aumenta la durata utile del cavo fino a un fattore 4
  • Per lunghe distanze di percorrenza fino a 400 m e pesi di riempimento fino a 62 kg/m
Cavo chainflex CF112
  • Per le massime
  • esigenze Resistenza all'olio quasi illimitata (secondo DIN EN 50363-10-2)
  • Ignifugo e resistente ai raggi UV
Cavo chainflex CF35.UL
  • Per carichi molto elevati
  • Resistenza all'olio quasi illimitata (secondo DIN EN 60811-404)
  • Ignifugo e resistente ai raggi UV

catena energetica per sistemi di movimentazione BOP

Gru BOP
  • Il sistema modulare di suddivisione interna aumenta la durata utile del cavo fino a un fattore 4
  • Per lunghe distanze di percorrenza fino a 400 m e pesi di riempimento fino a 62 kg/m

Storie di successo

Applicazione per manipolatore aste
Applicazioni offshore

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza