Cambia lingua :
In queste due applicazioni offshore, il sistema di alimentazione dei cavi dell'attrezzatura di movimentazione dei tubi doveva essere staccato in modo permanente. Poiché l'elevato numero di cavi di energia, dati e idraulici da posare comportava anche un elevato carico di peso, la posa dei cavi non solo doveva dimostrare un'elevata stabilità, ma anche avere un basso peso morto. Da allora, diverse catene portacavi in plastica della serie E4.1 sono state installate sulle navi di perforazione. A volte consentono la movimentazione orizzontale della piattaforma di perforazione, ad esempio per caricare la fingerboard e azionare il top drive.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h