chainflex® cavo servomotore CF27.D

CF27.07.04.D product image
igus-icon-lupe
1. Composto PUR resistente all'olio estruso a pressione 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. estrusione a riempimento totale 4. Schermatura in rame intrecciato a coppia con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno al cordone centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF27.07.04.D product image
1. Composto PUR resistente all'olio estruso a pressione 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. estrusione a riempimento totale 4. Schermatura in rame intrecciato a coppia con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno al cordone centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermato
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF27.07.04.D
(4G0,75)C