Cambia lingua :

Le catene portacavi igus® sono già utilizzate in modo affidabile in decine di migliaia di applicazioni: guida e protezione di cavi e tubi flessibili su piattaforme petrolifere, acciaierie o macchinari pesanti. Hanno una struttura modulare e quindi sono facili da installare. Sono adatte ai fluidi e ideali per cavi e tubi flessibili grandi, pesanti e rigidi. Le nostre catene portacavi possono resistere a trucioli caldi a temperature fino a +850 °C.
Ci sono molti argomenti a favore dell'utilizzo di catene portacavi in plastica ad alte prestazioni per applicazioni in movimento, soprattutto nel settore dei
carichi pesanti. Stabile e
flessibile Trucioli caldi fino a 850 °C Carichi
aggiuntivi fino a 600 kg/m
90.000 tipi a
magazzino 100%
anticorrosione Calcolabile online
Testato nel più grande laboratorio di prova del nostro settore
Altri esempi di applicazioni pesanti ed estreme
Qui si possono trovare altre applicazioni interessanti provenienti da un'ampia gamma di settori

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h