Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I sistemi lineari esenti da lubrificazione si muovono con funzionamento a secco. Sono esenti da manutenzione e resistenti a influenze esterne. Sono anche particolarmente silenziosi, grazie ai materiali impiegati e al loro design speciale.
Bastano pochi passaggi per configurare un sistema lineare individuale online e, così, poter risparmiare fino al 40% rispetto ai sistemi con cuscinetti a ricircolo di sfere. La durata d'esercizio dei nostri sistemi è calcolabile: un altro vantaggio in termini di pianificazione.
drylin® W
Robuste e resistenti allo sporco
Facili da montare
Leggere e silenziose nel funzionamento
Ampia varietà di rotaie
drylin® N
Profilo compatto da 6 a 12 mm
Peso ridotto
Rotaie color argento o anodizzato nero
4 larghezze del profilo da 17 a 80 mm
drylin® T
Alternativa alle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere
Dimensioni connettore e foro identiche
Regolazione automatica del gioco
Elevata capacità di carico statico
Gioco del cuscinetto regolabile
drylin® R
Dimensioni come per cuscinetti a sfere standard
Lamine di scorrimento sostituibili
Massima resistenza all'usura
Robuste e resistenti allo sporco
drylin® Q
Per un movimento lineare resistente alla torsione
Compatte e leggere
Gioco del cuscinetto regolabile
Robuste ed esenti da lubrificazione
drylin® NT
Corse di qualunque lunghezza fino a 600 mm
Utilizzabili anche in ambienti igienici
Solide e leggere
Esenti da lubrificazione e silenziose
L'esperto per guide lineari drylin® consente di configurare una guida lineare per la vostra particolare applicazione e di calcolarne allo stesso tempo la durata d'esercizio.
Robusti
Le guide lineari drylin® resistono a temperature elevate, forti vibrazioni e molto altro
Resistenti allo sporco
Le guide lineari drylin® possono essere impiegate persino in applicazioni con sabbia, trucioli, sfridi e polvere
Esenti da corrosione
Esenti da corrosione e resistenti agli agenti chimici per l'uso sott'acqua
Leggeri
Fino al 75% più leggeri grazie ai polimeri a elevate prestazioni
Silenziosi
4 volte più silenziosi rispetto ai cuscinetti lineari equivalenti in metallo
Igienici
Tutti i sistemi funzionano senza lubrificazione esterna, pertanto sono molto puliti
Un conto è la precisione, un conto è la solidità. Con le guide lineari drylin® resistenti, NOVASPORT s.r.o. ha trovato una soluzione innovativa con tanti vantaggi, perfetta per le condizioni estreme e di elevatissima precisione della propria applicazione.
La segheria mobile di Serra Maschinenbau GmbH deve funzionare perfettamente e consentire interventi di manutenzione in qualunque condizione atmosferica. La tecnologia lineare drylin® resiste allo sporco.
Soprattutto nel settore alimentare e della ristorazione devono essere rispettati requisiti igienici ben precisi. I macchinari e i componenti utilizzati devono essere esenti da corrosione, come nel caso delle macchine etichettatrici.
In molti diversi settori, l'impiego di guide lineari consente di migliorare la tecnica e risparmiare sui costi.
Tutti i nuovi prodotti igus per il 2019 in un catalogo.
Oltre 500 prove all'anno nel laboratorio di prova da 250 m².
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h