Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
La costruzione di navi sempre più grandi pone elevate esigenze produttive in ogni cantiere navale. I prodotti igus® dimostrano la loro resistenaza e versatilità nell'utilizzo per il settore navale. Possono essere utilizzati nelle Gru, negli impianti di taglio e saldatura, strumenti di prova, robot, sistemi di trasporto etc.
Ottimizzare la durata dei vostri impianti e allo stesso tempo ridurri i costi con i prodotti igus® ad alte prestazioni. I prodotti igussono adatti per le applicazioni in quasi tutti gli ambienti : freddo, caldo, umido, sporco – abbiamo sempre una soluzione.
Una panoramica delle principali caratteristiche:
Esenti da manutenzione, autolubrificanti, calcolo della durata
Resistenti alla corrosione, all'acqua marina, ai prodotti chimici ed ai raggi UV
Resistenti ad alte temperature
Facili da installare, flessibili e modulari
Le catene portacavi, i cavi segnale e dati sono in continuo movimento. Vi offriamo tutti i componenti - catene portacavi, cavi speciali, conenttori, accessori - singoli componenti o sistemi completi.
Silenziosa, resistente all'abrasione, esente da manutenzione
Per corse lunghe fino a 600 mt
Velocità elevate
Per molte applicazioni
Altezza interna da
21 a 80 mm.
Possibilità di apertura da entrambi i lati
Installazione rapida, design ottimizzato
Raggio di curvatura da 7,5xd
Schermatura con ottima angolazione per renderla più fitta
Rivestimenti: PVC o PUR
Cablaggi di cavi potenza, servomotore, encoder, controllo, segnale.
Secondo gli standard del costruttore
ad esempio Siemens, Lenze, SEW, Fanuc, etc.
Raggi di curvatura da 7,5xd
Aumento del cash-flow
Flessibilità
Tempi di installazione ridotti
Evitare i tempi morti
della macchina
Costi di stoccaggio ridotti a zero
Alimentazione di energia heavy-duty per utilizzo specifico sul fondo dell'oceano.
Maintenance-free
Lubricant-free
Corrosion resistance
Extremely insensitive to dirt
High accuracy grade
High compressive strengths
Low thermal relaxation
Good heat conductivity
Very low creeping tendency
High mechanical dampening
Very high resistance
against chemicals
Very low humidity
absorption
Operating temperatures from -100°C to + 250°C in continuous operation
High resistance
against chemicals
Low humidity
absorption
vibration dampening
Ready-to-install, rugged, corrosion-resistant bearing unit for high loads
For extreme overturning torques
Application in alternating ambient media possible
Usable underwater
For high temperatures
Chemical resistant
For underwater applications
For fast and continuous rotations
High holding times
For underwater application at high temperatures
For fast and continuous movements
Esenti da manutenzione
Auto-lubrificanti
Resistenti allo sporco, polvere ed umidità
Peso ridotto
Movimento silenzioso
Resistenti all'usura
Resistenti alla corrosione
Resistente agli urti e alle vibrazioni
Basso coefficiente d'attrito
Alta resistenza ai pesi di carico
Per elevate velocità e accellerazioni
Linear bearings and guides, spindle linear units made of VA material for the highest resistance in all media.
Guide lineari robuste adatte per l'uso in molti ambienti lavorativi (tra cui gli esterni).Esente da corrosione, resistenti all'usura, basso coefficiente d'attrito.
Eight gantry cranes connected in series travel a total length of 180 m with plastic energy chains.
In contrast to metal and bronze bearings, the igus® bearings do not corrode due to their high-performance polymer structure and are for this reason the ideal choice for underwater application.
High load capacity and durable
Corrosion-proof in sea water
Series CF27.D servo cables in underwater applications.
Since the ship loader started operations in 2000, no troubles, either mechanical or in the cables, have occurred in the energy chain area.
Ball bearing assemblies are very precarious due to the lubricant particularly under water. Stainless steel guidances cannot be considered due to the high costs. Plastic is used also for hygienic reasons.
Boat motor lifting device and inner boom roll-up device equipped with plastic plain bearings.
The maintenance-free polymer bearings are used in rust-proof roller chains, which are employed to drive main and auxiliary equipment.
Now freedom from corrosion is an important argument for the application of iglidur® G plain bearings in ship fittings.
For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.
Telescope type deploying and retracting of a hangar at sea.