1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: TX1SM-2025-20
- Materiale: igutex® TX1
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Avvolte
- Durata madrevite:
Il cuscinetto per carichi pesanti fino a 200 MPa
- Fino a 200 MPa statici e 140 MPa dinamici
- Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
- Buona resistenza ai liquidi
igutex® TX1 | Il cuscinetto per carichi pesanti fino a 200 MPa
Applicazioni tipiche
Agricoltura
Macchine edili
Macchinari pesanti / Costruzione di impianti
Qui puoi trovare ulteriori applicazioni:
Soluzioni per l'industria
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti igutex® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento igutex® sono cuscinetti per piantaggio ad interferenza. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. la maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
- Fino a 200 MPa statico e 140 MPa dinamico
- Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
- Buona resistenza chimica
- Esente da lubrificazione e da manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Applicazioni tipiche
Agricoltura
Macchine edili
Macchinari pesanti / Costruzione di impianti
Qui puoi trovare ulteriori applicazioni:
Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti igutex® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento igutex® sono cuscinetti per piantaggio ad interferenza. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. la maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?