Cremagliera in plastica contro acciaio: soluzione robusta e resistente alla corrosione.

Cambia ora: motion plastic di igus® - dura semplicemente di più!

Anticorrosione, robuste e affidabili

Esempi di applicazione per Heavy Duty

Catena energetica a rulli su scaricatori navali con corsa oltre i 400 m

Igus Product

Su una corsa di 441,3 m, una catena energetica a rulli riduce la potenza di azionamento del 75%

Impianto di depurazione

Igus Product

sistema di catena portacavi al posto del tamburo portacavi - Funzionamento impeccabile dell'impianto di depurazione dal 2000.

Troncatrice per tubi in calcestruzzo

Igus Product

La fresatrice per calcestruzzo ha funzionato per tre anni senza necessità di manutenzione nelle condizioni più difficili.

catena energetica per movimentazione tubi in passerella

Igus Product

L'alimentazione energetica del sistema di movimentazione dei tubi è garantita da una delle nostre catene portacavi in plastica. Garantisce elevata stabilità e affidabilità nella movimentazione dei tubi.

Catena portacavi su stacker con corsa di 615 m in funzione senza guasti da 10 anni

Igus Product

Una catena energetica in plastica percorre 615 metri di lunghezza nella centrale elettrica a lignite di Tušimice, nella Repubblica Ceca. È in funzione da 10 anni senza alcun periodo di inattività.

Catena energetica in plastica su 550 metri di percorso nella movimentazione alla rinfusa

Igus Product

Anche in condizioni estreme, come in presenza di polvere e sporcizia, questa catena portacavi in plastica che richiede poca manutenzione garantisce un funzionamento sicuro.

Lavorazione termica

Igus Product

Catena a rulli igus® utilizzata nelle centrali elettriche: elevata presenza di polvere, utilizzo di catene nei carrelli e nelle gru, movimentazione delle gru al contrario.

Impianto di compostaggio

Igus Product

Calore, sporcizia grossolana, elevata umidità: queste sono solo alcune delle condizioni ambientali in un impianto di compostaggio.

Vista di un grande capannone di prova con macchine, sistemi di trasporto e varie aree di lavoro.

Testato... testato... testato

Due operai installano cavi su un impianto industriale pesante.

Tutto da un unico fornitore

Ridurre i costi di processo online

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza