twisterband - movimenti rotatori verticali in uno spazio molto piccolo

Compatta, modulare, economica, per torsioni fino a 7000°*

  • 7.000°* e più movimento rotatorio in orizzontale e fino a 3.000° in posizione di installazione verticale
  • Velocità di rotazione possibili fino a 180°/s
  • Compatto, modulare e leggero
  • Le cinghie possono essere accorciate a seconda
  • delle necessità Spazi di installazione estremamente ridotti, design molto sottile attorno all'asse rotante
  • Utilizzabile in diverse posizioni di installazione (orizzontale, verticale, capovolta)
  • Conveniente
  • Facile da
  • riempire Ideale in combinazione con il cavo chainflex® per movimenti rotatori in spazi di installazione molto ristretti
  • Disponibili in 5 misure

Panoramica dimensioni

Panoramica dimensioni twisterband
Panoramica dimensioni twisterband

Calcolo: il numero di strisce dipende dall'angolo di rotazione

  • Esempio: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Risultato: XX ≈ 6 bande
  • Esempio: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Risultato: XX ≈ 6 bande
  • Esempio: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Risultato: XX ≈ 6 bande
  • Esempio: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Risultato: XX ≈ 13 bande

Istruzioni di montaggio

Esempi applicativi

Laboratorio di prova

Specifiche speciali del twisterband

twisterband HD

twisterband HD

  • Ancora più stabile
  • Durata di vita ancora
  • maggiore Movimenti rotatori negli spazi più piccoli fino a 7.000 gradi*
  • max. Velocità di rotazione 180°/s
  • Guida di cavi elettrici, cavi in fibra ottica, cavi pneumatici in un unico sistema

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza