Cambia lingua :

Carichi più elevati e funzionamento più fluido
Con la nuova generazione di catene circolari twisterchain® new è stato possibile ottenere un funzionamento notevolmente più fluido abbinato a una maggiore stabilità. La twisterchain® new ha un design modulare in termini di larghezza, altezza e raggio e può quindi essere utilizzata in modo molto flessibile in applicazioni in cui sono richiesti movimenti rotatori fino a 540° e oltre, nonché soluzioni robuste.
Settori e applicazioni tipici
Può essere aperto nel raggio interno

altezza interna hi: 56 mm
larghezza interna Bi: 125 - 200 mm
raggio di curvatura R: 150 - 400 mm
passo: 91 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h