Riduttori in plastica: affidabili e senza manutenzione

La tecnologia del riduttore

Soluzioni per riduttori in sintesi

Riduttore Well con due viste dell'alloggiamento di trasmissione e dell'albero.

Riduttore ad onda di deformazione

  • Compatto, silenzioso ed efficiente
  • Campi di applicazione: trasmissione precisa del movimento, coppie basse
  • Adatto per: piccoli bracci robotici
Componente industriale rotondo con apertura centrale e anello avvitato.

Riduttore a vite senza fine

  • Robusto e durevole
  • Campi di applicazione: coppie elevate, movimento lento, mantenimento sicuro della posizione
  • Adatto per: tecnica di trasporto, robotica, sistemi di sollevamento, attuatori a giro parziale
Azionamento per tavola rotante igus RL-D con motore e alloggiamento cuscinetti a sfere.

Asse rotante con motore

  • Compatto e facile da installare
  • Campi di applicazione: movimento a 360°
  • Adatto per: tavole girevoli per applicazioni di assemblaggio, panoramica della telecamera in fotografia
Moduli rotanti igus apiro e assi lineari in varie dimensioni come collage di prodotto.

Apiro® il sistema di riduttori modulari

  • Design leggero e modulare
  • Campi di applicazione: ampia gamma di requisiti, flessibilità nella progettazione
  • Adatto per: automazione, robotica, industria, azionamenti manuali e motorizzati
Riduttore epicicloidale con carcassa e albero isolati.

Riduttore epicicloidale

  • Elevati rapporti di trasmissione
  • Campi di applicazione: coppie elevate in un design compatto
  • Adatto per: macchine CNC, robotica, macchine per imballaggio
Shop online drygear su laptop con simbolo del carrello.

Altri riduttori e componenti di azionamento

drygear Getriebetechnik: regolazione formato con brochure e grafici tecnici.

Materiale informativo

Scarica la checklist

Feedback telefonico

Vantaggi della tecnologia gearbox drygear®

Soluzione economica

Senza lubrificazione e senza manutenzione

Sostenibile

Silenziosi

Resistenti alle temperature

Testato e provato

Esempi di applicazione per la tecnologia del riduttore modulare

Produzione della VW Golf in scala 1:18 per tirocinanti

Banco di prova con un modellino di auto bianco su una guida in un impianto di test.

Regolazione del formato nel settore dell'imballaggio

Utilizzo efficace del nastro trasportatore con i riduttori drygear® Apiro®

Cuscinetto girevole PRT in un montaggio gimbal con componenti iglidur e trasporto.

Componenti a basso costo per l'astrofotografia

Telescopio Celestron su una montatura con fotocamera e accessori.

soluzione di cambio a bassa manutenzione e sistemi di alimentazione energetica in un distributore automatico di gelati

Composizione di roibot-seco con componenti, una stampante 3D e un dispositivo SECO rosso con tema popcorn.

Altri esempi di applicazione

Tre riduttori igus Drygear affiancati su sfondo arancione.

Regolazione automatica del formato per il settore degli imballaggi e delle bevande

Montaggio in pochi minuti e semplice sostituzione dei riduttori

Campione Apiro per regolazione del formato con ingranaggio e poster informativo arancione.

Regolazione del formato con riduttori Apiro

Panoramica iDeas con diverse applicazioni Apiro e moduli di trasporto.

Apiro® iDeas

Un robot afferra un pezzo con tubi flessibili in un'applicazione di automazione.

Applicazioni di automazione a basso costo

Cosa potete trovare in questa pagina

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza