Riduttori armonici

I riduttori a trasmissione armonica offrono elevata precisione di posizionamento, assenza di gioco e ingombro ridotto, rendendoli ideali per applicazioni che richiedono controllo accurato del movimento. Grazie ai materiali autolubrificanti, garantiscono funzionamento esente da manutenzione, durata prolungata e massima efficienza con una struttura compatta e leggera.

 

Principali vantaggi → Design compatto, elevata capacità di carico, funzionamento silenzioso e resistenza all'usura, perfetti per applicazioni con elevati rapporti di riduzione.

Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse configurazioni per l'integrazione con motori passo-passo e servomotori con taglie NEMA 11 e 17, offrendo soluzioni personalizzabili per ogni esigenza.

Quando sceglierli → Perfetti per applicazioni nella robotica, automazione industriale e lavorazioni di precisione.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!