Catene portacavi per gru a portale

Vantaggi dei prodotti igus®:

  • Bassa rumorosità e basse vibrazioni
  • Minor spazio di installazione e peso
  • Calcolo della durata utile
  • Consegna rapida
  • Montaggio semplice
  • Economici e con bassa manutenzione
  • Sistema completo o singoli componenti a partire da lotto 1
Il carroponte solleva componenti in acciaio in un capannone industriale.

Gru a ponte monotrave

Carroponte con trave in acciaio gialla e paranco in un capannone industriale.

Gru a ponte bitrave

Carroponte con gru girevole gialla in un capannone industriale.

Gru a bandiera

Prodotti durevoli per gru da interno

Catena portacavi conveniente senza canale di guida

Trasmissione di energia e dati installata in 1 ora

▲ Tech up
  • Energia, dati, aria e liquidi in UN sistema
  • Il 50% del pavimento del padiglione rimane libero, non è necessaria alcuna guida
▼ Cost down
  • Tempo di installazione ridotto dell'88% rispetto a una soluzione standard convenzionale con guida
  • Minore manutenzione e pulizia richieste
Sistema e-spool con bobina portacavi per gestione compatta dei cavi industriali.

e-spool® | Alternativa al tamburo portacavi

  • Evita sollecitazioni di trazione sull'alimentazione di energia del cavo in tutte le direzioni con una catena portacavi®
  • Molto salvaspazio
  • Guida di diversi diametri e supporti
Catena portacavi igus grigia su sfondo bianco.

Alimentazione elettrica E2/000

  • Facile apertura e inserimento del cavo
  • Montaggio rapido
  • Robusto e durevole
  • Fissaggio sempre sicuro del separatore
Catena portacavi e-loop aperta per cavi in movimento.

Alimentazione di energia tramite rulli

  • Rulli al posto dei pattini
  • Adatto per percorsi particolarmente lunghi
  • Adatto per velocità di traslazione elevate
  • Disponibile come sistema personalizzato pronto per l'installazione
Sistema di catena portacavi per sollevamento, con cavi guidati a spirale in due viste del gruppo.

Liftband

  • Passaggio cavi semplice e salvaspazio
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Accelerazione fino a 2 m/s2
  • Lunghezza di estensione massima 13 m
Sensore isense montato su una guida con cavi arancioni e meccanismo industriale sotto.

Monitoraggio delle condizioni i.Sense

  • La catena portacavi e il cavo riconoscono le tue esigenze di manutenzione
  • Lo stato del sistema può essere richiamato online
  • Le notifiche di manutenzione vengono inviate direttamente al tuo smartphone
  • Possibilità di ordinare autonomamente i pezzi di ricambio
Cavo Chainflex multiconductor in sezione con diversi conduttori.

Cavo chainflex®

  • Sviluppato per il massimo carico
  • Cavo resistente alla torsione
  • Adatto per raggi di curvatura particolarmente stretti
  • Garanzia chainflex® di 4 anni
Guida lineare igus Guidefast per cavi, montata su una struttura lunga.

guidefast

  • Guida di scorrimento
  • Guida sicura dell'alimentazione energetica
  • Tempi di montaggio brevi
  • Superamento test a lungo termine: vibrazioni, resistenza
  • Rende superflua la saldatura delle staffe
Trave di gru gialla con portata indicata di 2,5 t e carrucola sospesa.

guidefast Control

  • Semplice passaggio dei cavi per le bombole di controllo
  • Nessun groviglio di cavi
  • Il connettore può essere adattato individualmente al cilindro di controllo
  • Tempi di montaggio brevi
Guida lineare in alluminio per sistemi di automazione industriale.

guida passante

  • Installazione semplice e flessibile
  • Striscia di scorrimento per proteggere dall'abrasione
  • Adatto per lunghe distanze di percorrenza
  • Peso ridotto
Catena portacavi EC.PP con cavi per la guida dell'energia.

Veloce e facile da installare

Casi di applicazioni di successo con gru da interno

15 anni di funzionamento continuo senza problemi

Grande gru industriale gialla in un capannone che solleva un elemento in acciaio.

Instradamento dei cavi in condizioni di calore e polvere

Collage di gru portuali, movimentazione container e sollevamento pesante nel porto.

...e altre storie di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza