Sistemi vite e madrevite - tecnologia dryspin®

Più scelta, più possibilità: ampia gamma di viti e madreviti!

test
Spiegazione tecnologia dryspin

Tecnologia dryspin® - l'evoluzione rispetto alle filettature multiprincipio tradizionali

Panoramica soluzioni per viti e madreviti

Madreviti

Madreviti

  • Sette diversi materiali e funzionamento esente da lubrificazione
  • Coefficiente d'attrito ridotto ed efficienza elevata
  • Costi di acquisto ridotti fino al 50,9%
Viti

Viti senza fine

  • Filettature multiprincipio, trapezoidali e metriche
  • Acciaio inossidabile, acciaio o alluminio anodizzato duro
  • Durata d'esercizio superiore fino al 30%
Strutture speciali e accessori

Geometrie speciali e accessori

  • Strutture speciali per ogni applicazione
  • Accessori per madreviti e viti
  • I nostri esperti sono lieti di assisterti di persona se hai bisogno di soluzioni su misura

Una soluzione su misura per i tuoi sistemi vite e madrevite

Configuratore per azionamenti a vite

configuratore sistemi vite/madrevite

Configuratore per viti

Configuratore viti

Configuratore per viti con motore

Configuratore per azionamenti a vite con motore

I materiali delle noste madreviti

iglidur® J

Materiale madrevite iglidur J
  • Per velocità elevate
  • Se serve un basso coefficiente d'attrito
  • Con pressioni medio-basse per una massima resistenza all'usura

iglidur® J350

Materiali per madreviti iglidur J350
  • Con temperature di funzionamento fino a +180°C
  • Per carichi medio-altiù
  • In abbinamento all'acciacio con eccellenti coefficienti d'attrito

iglidur® R

Materiali per madreviti iglidur R
  • Quando serve resistenza all'abrasione
  • Soluzione con ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Con un funzionamento a secco e un basso coefficiente d'attrito

iglidur® A180

Materiali per madreviti iglidur A180
  • Nelle applicazioni a contatto con gli alimenti (conforme FDA)
  • In ambienti umidi
  • Quando serve una buona resistenza agli agenti chimici

iglidur® E7

Materiali per madreviti iglidur E7
  • Con alberi in acciaio inossidabile e acciaio cromato.
  • Quando serve un'ottima resistenza alle temperature e a carichi di compressione elevati
  • Per una buona resistenza agli agenti chimici

iglidur® J200

Materiali per madreviti iglidur J200
  • Ideale per alberi in alluminio
  • Quando serve un'eccellente grado di resistenza all'usura
  • Soluzione con elevata durata d'esercizio in combinazione con l'alluminio

Contattaci!

Edoardo rivolta

Richiedi un campione gratuito

Informazioni utili sulla tecnologia per viti e madreviti

Tabella delle dimensioni

Tabella dimensioni della tecnologia per viti

Efficienza

Azionamento con vite a ricircolo di sfere VS azionamento a vite con filettatura dryspin

Tecnologia per viti nel settore medico

Più igiene grazie agli attuatori lineari a vite esenti da lubrificazione

Laboratorio di test

Laboratorio di prova dryspin®

Domande frequenti - FAQ viti e madreviti

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza