Assi a pignone e cremagliera drylin®

Attuatori a pignone e cremagliera utilizzati come assi a sbalzo

Principali caratteristiche degli assi a pignone e cremagliera:

  • Elevata precisione e velocità elevate possibili
  • Posizione di installazione controllabile a piacere
  • Corse lunghe possibili
  • Costante ed elevata rigidità dell'asse indipendentemente dalla lunghezza della corsa
Sistema portal drylin con e asse lineare a più guide su sfondo bianco.

Assi a cremagliera e pignone ideali per ...

... portali multiasse

... attrezzature di misura e prova

... applicazioni pick&place

Scopri la nostra gamma di assi lineari a pignone e cremagliera drylin®

Attuatore lineare igus con guida a cinghia e alberi di supporto.

Asse lineare drylin GRR

  • Asse Z leggero (1,45 kg) per corse fino a 500 mm
  • In alluminio e plastica
  • Ideale per portali
  • La massa dinamica di soli 0,9 kg consente un funzionamento veloce
  • Disponibile in versioni più grandi con corse fino a 1000 mm e capacità di carico fino a 100 N
Attuatore lineare igus con carrello centrale su due guide parallele.

Asse lineare drylin GRW

  • Trasferimento diretto della forza tramite pignone e cremagliera
  • Struttura compatta
  • Per carichi fino a 10 N
  • Combinazione di materiali: profilo in alluminio/cremagliera in polimero
  • Accessori disponibili
  • Disponibile con motore
Asse di presa con cremagliera drylin® GRQ

Asse lineare drylin GRQ

  • Sezione cava quadrata dentata, anodizzata dura, resistente alla corrosione
  • Carichi fino a 500 g con una velocità possibile fino a 0,7 m/s
  • Azionamento: motore passo-passo NEMA11 con ruota dentata
  • Leggero, veloce, piccolo ed esente da lubrificazione

Hai dei dubbi o ti servono delle soluzioni speciali?

Contatta i nostri tecnici

Configuratore del modulo lineare su un laptop con vista CAD ed elemento di azionamento selezionato.

Azionamenti lineare su misura

Esempi applicativi dei clienti

Preparazione automatica del campione

Asse a cremagliera in un sistema di controllo con cavo energetico arancione.

Utilizzo ottimale dello spazio di installazione in un impianto di imbottigliamento

Azionamento a cremagliera con guida e componente trasparente in un impianto di riempimento.

Altre applicazioni

Lamelle verticali rosse davanti a una struttura tecnica.

Modelli di base adatti | drylin econ

Asse lineare compatto con vite filettata e carrello di igus econ.

Video di montaggio | tecnologia lineare drylin

Asse lineare con carrello e componente montato, mentre delle mani preparano il montaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza