Tecnologia di azionamento econ serie entry-level

Conveniente, senza lubrificazione e con peso ridotto!

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Per semplici compiti di posizionamento e regolazione

assi lineari econ in sintesi

Modulo lineare miniaturizzato SLN

Modulo miniaturizzato SLN - piccolo e veloce

  • Design sottile e stretto
  • Vite conduttrice con supporto a cuscinetto liscio con filettatura metrica o filettatura dryspin ad alta elica
  • Velocità di avanzamento fino a 25 mm per giro
Portale piatto di base drylin®

Sistema lineare SLTP - risparmio nello stampaggio a iniezione

  • 80% più conveniente e 70% più veloce da produrre grazie ai pezzi stampati in 3D
  • Assemblaggio molto rapido grazie a pochi componenti
  • Carrello in plastica con numerose possibilità di fissaggio
Modulo lineare SLWP

Modulo lineare SLWP - robusto in 2 dimensioni

  • Piatto e resistente
  • alla torsione Vite madre con filettatura trapezoidale o metrica autobloccante
  • Regolazioni rapide grazie alla filettatura ad elica lunga dryspin
drylin® econ asse cinghia dentata ZLW

Asse a cinghia dentata ZLW - leggero e veloce

  • Peso ridotto grazie alla plastica e all'alluminio
  • Fissaggio variabile tramite dadi scorrevoli e morsetti
  • Lunghezze di corsa personalizzate
Moduli lineari SHT econ

Moduli lineari SHT econ - piccoli, leggeri, convenienti

  • Peso molto basso
  • Molto conveniente Resistente
  • alla corrosione
  • Carrelli e supporti terminali dell'albero realizzati in polimeri ad alte prestazioni
DRE_GEN_drive_configuratore_tecnologia_ddx_DE_1.jpg

Configuratore della tecnologia di azionamento Configurazione

  • rapida e semplice degli assi lineari econ in base alle vostre esigenze
  • Accessori opzionali
  • Elenco dettagliato dei componenti
  • Consegna rapida (pronto per la spedizione entro 48 ore)
Michael Hornung
Con l'ausilio degli assi lineari econ consentiamo alle aziende di entrare nel mondo dell'automazione a un prezzo conveniente: senza lubrificazione, leggeri e configurabili individualmente!

Michael Hornung

Responsabile internazionale dei prodotti per la tecnologia lineare e di azionamento

Vantaggi di drylin econ in sintesi

Soluzione economica

Soluzione economica

Esenti da lubrificazione

Esenti da lubrificazione

Peso ridotto (leggero)

Peso ridotto

Automazione a basso costo con i moduli lineari drylin econ
  • Costruzione leggera grazie alla combinazione di plastica e alluminio
  • Progettato per un montaggio rapido Economico
  • grazie allo stampaggio a iniezione e all'anodizzazione trasparente
  • Lubrificante e senza
  • manutenzione Disponibile a magazzino
  • Filettature autobloccanti Filettature ad
  • alta elica Fast Dryspin
  • Cinghie dentate in neoprene della serie base

Applicazioni selezionate dai nostri clienti

Impianto di produzione

FA0712

Test e misurazione rapidi e affidabili

Ispezione visiva dei componenti

Altri esempi di applicazione

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza