Tecnologia lineare drylin - serie econ

icona economica

I tuoi vantaggi con la nostra serie drylin econ per la tecnologia lineare

Soluzione economica

Soluzione economica

Leggero

Peso ridotto

Esenti da lubrificazione

Esenti da lubrificazione

drylin W - Carrello

Carrello completo WWPL

Serie econ
  • 71% più conveniente
  • Binario corrispondente: WSQ-06-30-CA

Serie entry-level per guide curve

econ
  • 81% più conveniente
  • Binario corrispondente: WSB-06-30

Cuscinetti lineari completamente in plastica

WMP-01-10_2
  • 25% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA

carrello in polimero econ WWP

WWP-10-30-06
  • 61% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA

carrello in polimero econ WWPV

WWPV-10-30-06
  • 51% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA

Carrello in plastica solida WWP

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

Carrello in plastica solida WWP FDA

WWP-06-20-04-A230

Doppia rotaia WSQ-CA

Doppia rotaia WSQ-CA

Doppia rotaia WS-CA

Binario singolo WS

WS-10-SENZA-FORI

drylin® R - Guida per albero tondo

Lamine J4UM-01

J4UM-01-20
  • 24% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA

Cuscinetti lineari completamente in plastica

RJUMP-05-20_VA_CMYK
  • 67% più conveniente

Cuscinetto a strisciamento lineare

RJ4JP-01-20
  • 81% più conveniente
  • Albero corrispondente: AWMP | AWMR

Carrello Econ per rotaia curva


tecnologia di guida economica

Scopri la serie dei sistemi di azionamento econ

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza