Assi lineari drylin® - modulari e flessibili

Tre azionamenti lineari per Drive Technology nel configuratore immagini.

Domande o richieste speciali? Contattaci!

White paper su assi lineari a cinghia o a vite con logo igus.

Come scegliere l'azionamento giusto

Sistema di assi lineari IT mostrato su un laptop con componenti industriali in evidenza.

Configura il tuo azionamento a misura

Quando e quale attuatore lineare devo usare per la mia applicazione?

Azionamento a vite

Azionamento a cinghia dentata

Azionamento pignone/cremagliera

Le caratteristiche di ogni azionamento a colpo d'occhio

CaratteristicheAzionamento a viteAzionamento a cinghia dentataAzionamento pignone e cremagliera
Precisione⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Velocità⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Corsa⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Carico⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Scopri la nostra gamma di assi lineari

Modulino lineare igus con guida a slitta e vite di azionamento.

Assi lineari a vite

  • Dimensioni d'installazione da Ø 6 a 50 mm
  • Filettatura trapezoidale autobloccante
  • Per regolazioni manuali ed elettriche
Assi lineari a cinghia

Assi lineari a cinghia

  • Per un posizionamento veloce
  • Per lunghezza della corsa fino a 3.000 mm
  • Disponibile anche come asse a sbalzo e asse inverso
Attuatore lineare igus con guida a cinghia e alberi di supporto.

Assi lineari a pignone e cremagliera

  • Modulo lineare con azionamento a pignone e cremagliera
  • Ideale nelle costruzioni con più assi
  • Pronto per il collegamento con motori e sistema di controllo
Lineare Einheit igus SLW-XY mit gekreuzten Führungen und zwei Schlitten auf freigestelltem Hintergrund.

Slitta XY per le operazioni di regolazione

  • Modulo lineare con due direzioni di regolazione
  • Per aree di lavoro fino a 500 mm x 500 mm
  • Numerosi accessori per il funzionamento manuale ed elettrico

I vantaggi degli assi lineari drylin®

Esenti da lubrificazione

Silenziosi

Soluzioni convenienti

Soluzioni con hygenic design

Sostenibili

Resistenti alle temperature

Maggiori informazioni sulla tecnologia lineare drylin

Motori elettrici drylin E per assi lineari, con diversi moduli e controller mostrati su sfondo arancione.

Motori elettrici per azionare il tuo asse

Assi lineari con due moduli lineari su sfondo arancione e icone dry cleanroom test ed ESD.

Scopri le ultime novità per gli assi lineari

Esempi applicativi di tecnologia lineare

Configurazione di misure speciali con assi a vite

Impianto robotico per un'applicazione artistica su un banco di lavoro.

Stampante 3D per calcestruzzo | Soluzione senza lubrificazione per ambienti polverosi

Una stampante 3D costruisce un grande muro curvo in un cantiere all'aperto.

Tecnologia per azionamenti elettrici in un sistema di posizionamento automatizzato

Stazione di picking igus in un ambiente fieristico o espositivo.

Altri esempi applicativi

Cuscinetti radenti in applicazioni industriali per macchine edili, turbine eoliche e impianti di produzione.

Domande frequenti - FAQ sugli assi lineari

  1. Gli azionamenti a cinghia dentata offrono un'elevata accelerazione e ripetibilità. Sono quindi particolarmente adatti per macchine pick-and-place, sistemi di imballaggio, stampanti 3D e altre applicazioni dove è richiesto un posizionamento rapido e preciso. 
  2. Gli azionamenti a vite offrono un'elevata capacità di carico, precisione e trasmissione di potenza. Sono quindi adatti per fresatura CNC, macchine per marcatura laser, macchine utensili e applicazioni di robotica. L'azionamento a vite assicura un posizionamento robusto e preciso.
  3.  Gli azionamenti a pignone e cremagliera offrono una combinazione di alta velocità, precisione e capacità di carico. Le applicazioni dell'azionamento a pignone e cremagliera possono essere: la movimentazione dei materiali, nell'imballaggio, nell'automazione della catena di montaggio e in altre aree in cui è richiesto un posizionamento rapido e preciso su lunghe distanze.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza