Moduli lineari robusti in acciaio inox

  • Configurabile individualmente
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Design estremamente robusto
  • Con componenti in acciaio
  • resistenti alla corrosione Scelta di cuscinetti a strisciamento: iglidur® J = standard, iglidur® A180 = conforme FDA, iglidur® X = alta temperatura

Cosa potete trovare in questa pagina

Consulenza online gratuita

Panoramica del nostro asse lineare in acciaio inossidabile:

Attuatore a vite drylin SHT-ESJ in acciaio inox, con sfondo rimosso.

SHT-ES

  • Acciaio inossidabile Lunghezza slitta 65 - 180 mm
  • Lunghezza massima corsa: 300 - 1500 mm
  • Diametro albero 8 - 30 mm
Tre guide in acciaio inox con barra filettata e barre tonde, isolate su sfondo bianco.

SHT - Design igienico

  • Conforme FDA Svuotabile
  • Dimensioni generose delle fessure
Guida lineare con vite filettata e carrello guida in alluminio.

SLW-ES - versione

  • in acciaio inossidabile resistente alla corrosione Materiale
  • del cuscinetto selezionabile Conforme FDA con cuscinetto iglidur® A180
  • Alta temperatura con cuscinetto iglidur® X fino a +250 °C
Asse a cinghia dentata drylin ZLW-10120 in acciaio inox, scontornato.

Asse lineare in acciaio inox ZLW

  • Altezza del sistema piatto 40 mm
  • Lunghezze di corsa fino a 2000 mm
  • Anticorrosione grazie all'acciaio inox 304 SS e 316

NOVITÀ: Studio di progettazione igienica SHT-HYD

Pulizia igienica con getto d’acqua e sistema di guida igus mostrato in dettaglio.

e igienico I moduli lineari in acciaio inox soddisfano i più elevati standard igienici. I moduli lineari sono particolarmente facili e rapidi da pulire. L'assenza di lubrificanti significa anche che non vi si attacca sporcizia.

Anticorrosione

Elevata capacità di carico

Resistente alle sostanze chimiche

Non tutti gli acciai inossidabili sono uguali

Materiali diversi all'interno dell'asse

Materiali

Materiali dell'albero

Materiali per cuscinetti Senza

Esempi di applicazioni dei clienti

Robot offshore per ambienti difficili

Robot pulitore Remotion su una superficie con tracce di fango in un'applicazione.

Configurazione di misurazione speciale con assi a vite conduttrice

Impianto robotico per un'applicazione artistica su un banco di lavoro.

Stampante 3D per calcestruzzo l Soluzione senza lubrificazione per ambienti polverosi

Una stampante 3D costruisce un grande muro curvo in un cantiere all'aperto.

Tecnologia di azionamento elettrico in un sistema di posizionamento automatizzato

Stazione di picking igus in un ambiente fieristico o espositivo.

Altri esempi di applicazione

Cuscinetti radenti in applicazioni industriali per macchine edili, turbine eoliche e impianti di produzione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza