Asse piatto a cinghia dentata in acciaio inossidabile e resistente alla corrosione

Asse a cinghia dentata drylin ZLW-10120 in acciaio inox, scontornato.
Disegno tecnico di un ZLW-10xxx con quote e viste laterali.
Disegno tecnico di un ZLW-10xxx con quote e viste laterali.
  • Lunghezze di corsa fino a 2000 mm Esente
  • da manutenzione grazie ai polimeri ad alte prestazioni autolubrificanti
  • Particolarmente esente da corrosione grazie all'acciaio inossidabile 304 SS (AISI 304) e all'acciaio inossidabile 316 (AISI316/316TI)
  • Configurabile con motori drylin® E stepper, DC ed EC/BLDC
  • Controllo motore D1 dryve disponibile

Servizi di prodotto

Scarica i dati del catalogo

Richiedi preventivo

Configuratore online gratuito

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Robusto e versatile anche in dimensioni di installazione ridotte

  • ZLW acciaio inossidabile
  • Motore: Servomotore e riduttore
  • carico: 1.000 N
  • corsa: 2.500 mm
  • Velocità: 1 m/s
  • Specifica: 1.000.000 di
  • cicli Fine del test: 1.124.744 cicli
  • Obiettivo raggiunto: SÌ

Contatto

Download di notizie visualizzato su un laptop.

Novità

Laptop con configuratore di cinghia dentata e grafica tecnica di trasmissione.

Configuratore

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza