Componenti per la tecnologia delle telecamere

Leggero, silenzioso, liscio

Tecnologia per camera montata su una guida sopra il campo sportivo.

I migliori prodotti per la tecnologia cinematografica e fotografica

Guida lineare drylin W con carrello e profili guida.

Guide profilate drylin® W

  • Senza lubrificazione e manutenzione Silenziose
  • e resistenti allo sporco
  • La più ampia gamma di guide e slitte
Carrello lineare igus ZLW-1040S su guida.

asse lineare con trasmissione a cinghia dentata es.

  • Design leggero in plastica e alluminio
  • Configurabile con motori drylin® e-step/dc su richiesta
Cuscinetti PRT con e senza dentatura.

Ralle di

  • senza lubrificazione, con elementi scorrevoli in plastica ad alte prestazioni resistente all'usura
  • Disponibili anche con monitoraggio della posizione
Boccola a strisciamento iglidur G FM con flangia.

Cuscinetto a strisciamento iglidur® G ad

  • Esente
  • da lubrificazione e manutenzione Per applicazioni di rotazione e
  • orientamento Ottimo coefficiente di attrito
Catena portacavi igus E6 su una guida lineare.

Catena portacavi E6.1

  • Funzionamento silenzioso e
  • a basse vibrazioni Per applicazioni con elevate accelerazioni
Cavo BUS Ethernet con struttura dei conduttori e schermatura esposte.

Sistemi bus basati su Ethernet

  • zeg Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • per carichi molto elevati
  • con guaina esterna in TPE
Gru a braccio per camera con assi lineari per tecnologia camera su base a binario.

Giraffe per telecamere / bracci

Utilizzati con successo dai nostri clienti

Camera slider con una videocamera montata su una guida per riprese in movimento precise.

Robusta catena portacavi per slitte per telecamere ad alta velocità

Tavola girevole Manus con una videocamera nella sala.

Cuscinetto per tavola girevole compatto per dispositivi di fissaggio del prodotto a 360°

Tecnologia scenica con diversi portacavi e guide igus in varie applicazioni.

... e altre storie di successo

Testati per l'uso nel laboratorio di prova

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza