Guida telescopica scorrevole drylin® NT

I vantaggi di drylin® NT in breve:

  • Lunghezza massima di 2.000 mm
  • Completamente esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Igieniche e semplici da pulire
  • Robuste e leggere
  • Resistenti alla corrosione

Perché scegliere la guida lineare drylin®? T


Robusta

Resistente allo sporco

Leggera

Esente da corrosione

Silenziosa

Igienica

I modelli della guida telescopica drylin® NT

Profilo guida drylin NT in alluminio per porte scorrevoli.

Guida telescopica drylin® NT-35

  • Estensione continua fino a 1.200 mm
  • Estensione completa, estensione parziale, sovraestensione
  • Meccanismo a scatto in posizione centrale e finale disponibile su richiesta
Guida drylin NT e carrello mostrati in sezione.

Guida telescopica drylin® NT-60

  • Estensione continua fino a 2.000 mm
  • Funzionamento sicuro e silenzioso
  • Struttura robusta grazie alla struttura rigida in plastica e alluminio
  • Leggera e resistente alla corrosione
Guida drylin NT con profilo aperto e chiuso per applicazioni scorrevoli.

Guida telescopica drylin® NT-27

  • Lunghezze di estensione fino a 500 mm
  • Giochi ridotti grazie al sistema di precarico a molla
  • Forze di spostamento costanti grazie all'elemento precaricato prismatico drylin® N
Guida lineare drylin NT con due carrelli neri per un sistema scorrevole.

Guida telescopica drylin® NTP-27

  • Lunghezze di estensione di 125 mm / 150 mm
  • Struttura in tre parti realizzate con polimeri ad alte prestazioni igus®
  • Non metallici
Profili del carrello drylin NT in due varianti con guida nascosta.

Guida telescopica drylin® NT-35-AR

  • Lunghezza estensibile fino a 1.200/2.000 mm
  • Riduzione dei riflessi della luce grazie all'alluminio anodizzato nero
  • Aspetto discreto
Sistema scorrevole drylin NT con due carrelli in alluminio.

Guida telescopica drylin® NT-35-HT

  • Lunghezze di estensione fino a 1.200 mm
  • Resistenza a temperature fino a 130 °C
  • Disponibile a richiesta in colorazione argento o nera (AR) nello shop online

Contattaci!

Immagine campione drylin NT con prodotto e simbolo di imballaggio.

Campioni gratuiti drylin® NT

Configuratore di guide telescopiche sullo schermo di un laptop con un elemento di guida esteso.

Soluzioni su misura

DROP WATER

CompactChart

Sollevatore per sedie a rotelle autoportante

Piattaforma elevatrice per sedia a rotelle integrata nel pavimento con simbolo di manutenzione sovrapposto.

Food truck con drylin® N

Banner con un veicolo da lavoro rosso e bianco in un capannone industriale.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza