Sistemi per catene portacavi e cuscinetti per turbine eoliche

Possibili applicazioni

Sezione 3D di una turbina eolica con componenti evidenziati e unità di azionamento nel rotore.
Sezione 3D di una turbina eolica con componenti evidenziati e unità di azionamento nel rotore.
Blocco del rotore dell'aerogeneratore con perno di fermo e blocco segnato in arancione.

Sistemi Rotorlock

  • Fino a 200 MPa statici e 140 MPa dinamici
  • Resistente all'usura e dimensionalmente stabile
Sistema di pitch del rotore di un aerogeneratore con componenti meccanici interni.

Attuatori di passo

  • Fino a 200 MPa statici e 140 MPa dinamici
  • Resistenti all'usura e dimensionalmente stabili
Freno azimutale per turbina eolica con vista in sezione e dettaglio degli elementi frenanti.

Freni azimutali e rotorici

  • Parti stampate o ad iniezione
  • Elevata resistenza all'usura e alla pressione
Piastre di scorrimento azimutali in un cuscinetto per turbina eolica con superficie d'attrito evidenziata.

Barra di regolazione azimut

  • Resistenza all'usura estremamente elevata
  • Basso coefficiente di attrito
  • Insensibile allo sporco
Sistema e-loop nella carcassa di una turbina eolica con cavi.

Alimentazione energetica

  • Sistema modulare, facile da aprire
  • Protezione contro gli urti grazie al robusto corpo esterno in PU
Catena portacavi per eolico in un giunto del rotore con due cuscinetti evidenziati.

Regolazione della pala del rotore e dell'azimut

  • Raggio di curvatura inverso Per pesi di riempimento elevati e spazi ristretti
  • Angolo di rotazione fino a 900°

Altri prodotti per turbine eoliche

Cavi per movimenti torsionali

Cavo per catena portacavi con movimento torsionale illustrato.
  • Per applicazioni di torsione con +/- 180° a 1 m di lunghezza del cavo
  • Garanzia di 4 anni

Sistema twisterband

Twisterband guida cavi con più segmenti a spirale sovrapposti.
  • Movimenti rotatori fino a 7.000°
  • Velocità di rotazione fino a 180°/s
  • Modulare e facile da riempire

Catena portacavi 3D

Sistema portacavi triflex R con cavi guidati.
  • Raggio di curvatura definito
  • +/- 10° di torsione per maglia della catena
  • Elevato assorbimento della forza di trazione

Cuscinetto a strisciamento

Boccola liscia iglidur Q3E in plastica nera.
  • Adatto per carichi estremi
  • Economico grazie allo stampaggio a iniezione

Testati per un uso reale nel laboratorio di prova

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza