Catene portacavi per funzionamento uniforme e camera bianca

Catena portacavi
Catena portacavi e-chain E6.1 con più maglie articolate.
  • Altezze interne: da 29 a 80 mm
  • Disponibile in 3 versioni: Apribile
    • su entrambi i lati nel raggio interno ed esterno
    • Rimovibile su entrambi i lati nel raggio interno ed
    • esterno Rimovibile nel raggio interno ed esterno
  • Estremamente silenzioso 32 dB(A)
  • Elevate forze di trazione e spinta
  • Idoneità alla camera bianca ISO Classe 1: praticamente nessuna usura e abrasione

E6

e-chain E6 per la guida di cavi in movimento.
  • Altezze interne: da 29 a 80 mm
  • Disponibile in due versioni:
    • e-tube apribile su entrambi i lati, coperchio rimovibile su entrambi i lati

Sistema di passaggio cavi piatti e-skin® flat e CFCLEAN

Catena portacavi piatta ESKIN Clean Room per applicazioni pulite.
  • ISO classe 1 Design modulare e compatto
  • I cavi possono essere sostituiti rapidamente
  • Compatibile con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Elevato livello di affidabilità grazie ai cavi assemblati CFCLEAN armonizzati
  • Disponibile a magazzino

tubo corrugato e-skin®

Sigillo Fraunhofer IPA TESTED DEVICE su un tubo corrugato bianco igus e-skin.
  • camere bianche Altezze interne: da 28 a 40 mm
  • Si apre e si chiude come una cerniera Richiede
  • poco spazio di installazione
  • Protetto da polvere e acqua
  • Classificazione IPA 1
  • 2° premio del Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018

R6

Catena portacavi e-chain® con maglie mobili per guidare cavi e tubi flessibili.
  • Altezze interne: da 28 a 52 mm
  • Sistema chiuso
  • Funzionamento silenzioso Bassa abrasione
Sistema igus e-chain T3, catena portacavi.
  • Altezza interna: 29 mm
  • Traversa rimovibile nel raggio interno ed esterno Catena
  • portacavi molto leggera®
  • Raggio di curvatura ridotto e spazi di installazione minimi
  • Silenzioso 33 dB(A)
  • Camera bianca ISO Classe 2

E3

Catena portacavi E3 per cavi in movimento.
  • Altezze interne: da 10 a 22 mm
  • Traversa su una cinghia - apertura con cerniera nel raggio esterno
  • Silenzioso 38 dB(A)
  • Design modulare: traversa, separazione interna e connettore su una cinghia

Riciclo della catena portacavi

Immagine della campagna con la parola «chainge» e quattro passaggi in icone verdi sopra.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza