Guida lineare compatta drylin® N

I principali vantaggi drylin® N in breve:

  • Varie larghezze disponibili
  • Esente da manutenzione e lubrificazione al 100%
  • Resistente alla corrosione e igienica
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Funzionamento silenzioso

I componenti delle guida compatta drylin® N

Costi energetici ridotti

Facilità di montaggio

Funzionamento silenzioso

Per piccoli spazi di installazione

Facile da regolare e posizionare

Tempo di installazione ridotto

I componenti delle guida compatta drylin® N

Profilo guida drylin N e carrello combinati, mostrati con piastre di montaggio.

Guide anodizzate argento

  • Profilo in alluminio in 4 dimensioni d'installazione
  • Larghezze da 17 a 80 mm
  • Con o senza fori di fissaggio
Guide drylin N AntiReflex in diverse viste di profilo.

Guide antiriflesso

  • Guide in alluminio anodizzato nero
  • La superficie nera riduce il riflesso della luce
  • Con fori standard o senza fori
Terminali drylin N su profili guida con fori di fissaggio.

Tappi per drylin® N

  • Elegante finitura delle guide e dei bordi
  • Montaggio facile e sicuro
  • Per tutti i profili di guida drylin® N
Carrello guida drylin N con piastra metallica.

Carrello di guida NW - Serie 01/11/21

  • Con fori passanti per il fissaggio dal basso
  • Elementi di scorrimento fissati tramite clip o perfettamente sovrastampati
  • Carrelli leggeri in plastica solida
Due viste di un connettore metallico per guide drylin NW.

Carrello di guida NW - Serie 02/12/22

  • Fori/perni filettati per il fissaggio dall'alto
  • Elementi di scorrimento sostituibili o stampati
  • Varianti con cuscinetto fisso/flottante
Inserto guida scorrevole drylin N con precarico, unità in plastica e metallo in due pezzi.

Carrello di guida NW con precarico

  • Con precarico a molla integrato
  • Per regolazioni prive di vibrazioni
  • Con foro/perno passante o filettato

Contattaci!

Scatola campione drylin con campione prodotto e confezione aperta.

Campioni gratuiti drylin® N

Whitepaper su risparmi potenziali con drylin, con icona documento e grafica di prodotto.

White paper

Guide compatte precaricate

Tre unità lineari con diversi inserti di precisione e profili guida.
  • 4 classi di precarico
  • Utilizzabile anche in ambienti igieni
  • Per fissaggio tramite foro passante o inserto filettatto

Asse lineare compatto con azionamento a vite

Guida piana con vite in due viste.
  • 3 versioni disponibili
  • Versione economica / regolazione manuale del gioco / precaricato
  • Configurabili in base alle tue esigenze

Servizio di consegna automatizzato

CompactChart

Sollevatore per sedie a rotelle

Piattaforma elevatrice per sedia a rotelle integrata nel pavimento con simbolo di manutenzione sovrapposto.

Food truck con drylin® N

Banner con un veicolo da lavoro rosso e bianco in un capannone industriale.

Altre informazioni su drylin® N

Un campione gratuito - Test before invest

100% esente da lubrificazione

Logo DRYWAY per cuscinetti a strisciamento.

Testati e collaudati.

Laboratorio di test igus con banchi automatizzati e sistemi di trasporto per catene portacavi.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza