Robot SCARA

Veloce, flessibile e configurabile con quattro gradi di libertà

  • Controllo plug-and-play e software igus Robot Control gratuito incluso
  • Tre misure, con o senza involucro
  • Tempi di consegna brevi
  • fino a 4 DOF (gradi di libertà)
Robot Scara

Caratteristiche e vantaggi del robot SCARA di igus

Fino a 2 kg di carico utile

Portata fino a 560 x 500 mm

Fino a 4 gradi di libertà

Velocità massima 25 prese/min

Ripetibilità: ± 0,5 mm

Classe di protezione IP45

Scopri i modelli dei robot SCARA igus

Robot SCARA con unità di presa a quattro assi e tubi per cavi.

Robot SCARA - 4 DOF

  • Carico utile: 20 N
  • Portata: 560 mm
  • Gradi di libertà: 4
  • Velocità: 30 prese/m
Robot SCARA con guida verticale e gestione dei cavi per l’automazione.

Robot SCARA L - 4 DOF

  • Carico utile: 30 N
  • Portata: 600 mm
  • Gradi di libertà: 4
  • Velocità: 20 prese/m
Robot Scara con pinza e tubo collegato.

Robot Scara compatto - 3 DOF

  • Capacità di carico: 5N
  • Portata: 400mm
  • Ideale per le applicazioni di laboratorio
  • Velocità. 6 prese/m

Il robot SCARA di igus in azione

Shop online

Pinza robotica e moduli asse per l’automazione, mostrati in più viste.

Richiedi una demo

Braccio robotico accanto a un laptop come simbolo di un'applicazione di assistenza clienti automatizzata.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza